1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาสำหรับบอลสกรู ชนิดสี่เหลี่ยมพิตช์แคบด้านประคอง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 246.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

1. ลูกปืนจับยึดปลายเพลา พิเศษสำหรับลูก สกรู รีด C7 ถึง C10 โดยไม่มีแรงดันเบื้องต้น
2. ผลิตภัณฑ์ นี้เชื่อมต่อด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ (ไม่มี มอเตอร์ เชื่อมต่อ) ของ บอลสกรู
3. ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ประกอบด้วยที่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ด้ามจับ ลูกปืน ตลับลูกปืน และหัวเข็มขัด

รูปภาพสินค้า
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์
■ ความแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
รายการผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMIซีรีส์ Economy
ตลับลูกปืนที่ใช้ตลับลูกปืน เชิงมุม (1 คลองเลื่อย)ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล (1 คลองเลื่อย)
ความเผื่อ ความสูงส่วนแกนกลาง-0.03 ถึง 0±0.03
บอลสกรู ใช้งานได้ทั้งหมดเฉพาะด้าน สำหรับ บอลสกรู กรูรีด
ซี ความคุ้มค่า ใช้ ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล
แม้ว่าจะมีความสามารถในการรับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน โดยมีการใช้ พรีโหลด
เราแนะนำให้ใช้กับแอปพลิเคชันความเร็วต่ำและโหลดต่ำเมื่อมีการยืนยัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
เนื่องจาก ความเผื่อ ความสูงส่วนแกนกลาง ก็ลดลงเช่นกัน เมื่อใช้ร่วมกับ บอลสกรู งานละเอียด
อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ บอลสกรู งานละเอียด
(ดูด้านล่างของตาราง มาตรฐาน สำหรับ โต๊ะวางชิ้นงาน ใช้ร่วมกับบอล สกรู แบบม้วน)
- ] สำหรับวิธีการใช้งานและข้อควรระวัง โปรดดูที่ด้านล่างของหน้า ผลิตภัณฑ์
■ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ก่อนการจัดส่ง
การวัด ความสูงส่วนแกนกลาง
商品特長
▲ ปัจจัย หนึ่งที่ส่งผลต่ออายุการใช้งาน สกรู

Drawing ระบุขนาด

ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด ลูกปืนจับยึดปลายเพลา (หน่วย: มม.)
ขนาด 1

[ โต๊ะวางชิ้นงาน วาง บอลสกรู ของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา]
โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อไปนี้แสดงรายการบอล สกรู บาง ตัว เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ นี้ยังสามารถใช้กับ สกรู บอล สกรู รุ่น C7 ถึง C10 ยี่ห้ออื่นๆ ได้อีกด้วย
□□ ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างแสดงถึง สายนำไฟฟ้า ของ บอลสกรู ตัวอย่าง: C-TBSB1204
ลูกปืนจับยึดปลายเพลาบอลสกรู
รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่รุ่น ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ด้านข้างรุ่นที่ใช้งานร่วมกันMISUMI
C-TBK10C-TBF10C-TBK10-SETC-TBSB12□□
C-TBK12C-TBF12C-TBK12-SETC-TBSB15□□
C-TBK15C-TBF15C-TBK15-SETC-TBSB20□□
C-TBK20C-TBF20C-TBK20-SETC-TBSB25□□
C-TBK25C-TBF25C-TBK25-SETC-TBSB32□□

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ

ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกปืนจับยึดปลายเพลา
ลำดับที่
โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต (N)พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน (N)
67201880
810103090
1019104260
1221204660
1523505320
20578012490
25697014140

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

1. ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ใช้ร่วมกับ บอลสกรู แบบรีดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและคุ้มค่า
2. ผลิตภัณฑ์ มีรุ่นที่รวมกันเป็นอุปกรณ์เสริม (ด้าน ยึดอยู่กับที่ + ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ) เพื่อการเลือกที่ง่ายกว่า
3. ผลิตภัณฑ์ มีการทำเครื่องหมายไว้ที่ บ่า ของ พื้นผิว อ้างอิงด้านข้างเพื่อให้สามารถระบุและติดตั้งได้ง่าย

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1

วิธีการใช้งาน 2

ตัวอย่างการใช้งาน

สไลเดอร์ XY
ตัวอย่างการใช้งาน 1

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1

ข้อควรระวัง 2

ข้อควรระวัง 3

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-TBF10
C-TBF12
C-TBF15
C-TBF20
C-TBF25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความสูงของเพลา h
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด L
(mm)
ความกว้างทั้งหมด B
(mm)
ความสูงรวมH
(mm)

฿ 246.97

ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 822206039

฿ 249.25

ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025206043

฿ 353.04

ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1528207048

฿ 584.85

ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2034268860

฿ 801.52

ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25483010680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ
วัสดุ S45C รุ่น ผลิตภัณฑ์ เดียว กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ (การชุบออกไซด์สีดำ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: "ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้ของซีลน้ำมัน" หมายความว่าอย่างไร?
ตอบ: ชุดรับน้ำหนักที่ซื้อจากมิซูมิจะมีปลอกรวมไว้อยู่แล้ว ปลอกและซีลน้ำมันในชุดรับน้ำหนักจับคู่ไว้แล้ว รวมทั้งสามารถละความสนใจได้ตราบใดที่จับคู่กับบอลสกรูของมิซูมิซึ่งลดราคาตาม "ตารางการใช้งานบอลสกรู" อย่างไรก็ตาม หากจับคู่กับบอลสกรูที่ซื้อมาจากบริษัทอื่น โปรดเลือกชนิดตามรูปทรงและขนาดของปลายเพลาของสกรู
คำถาม: ฉันควรทำอย่างไรหากชิ้นส่วนในชุดรับน้ำหนักสูญหายหรือเสียหาย?
ตอบ: อุปกรณ์เสริมทุกชนิดสามารถแยกจำหน่ายได้ โปรดเลือกตามแคตตาล็อกของมิซูมิ
คำถาม: ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาชนิดสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นรุ่นมาตรฐานกับรุ่นพิตช์แคบ โดยต่างกันอย่างไร?
ตอบ: ในกรณี่ทีมีพื้นที่พิตช์อย่างจำกัด โปรดใช้รุ่นพิตช์แคบ แต่ต้องเลือกตามขนาดปลายเพลาของบอลสกรู ตัวอย่างเช่น โปรดใช้ชุดรับน้ำหนักรุ่นมาตรฐาน (C-TEK) สำหรับบอลสกรูรุ่น C-TBSE และรุ่นพิตช์แคบ (C-TBK) สำหรับ บอลสกรูรุ่น C-TBSB