(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รายการ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI | ซีรีส์ Economy |
ตลับลูกปืนที่ใช้ | ตลับลูกปืน เชิงมุม (1 คลองเลื่อย) | ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล (1 คลองเลื่อย) |
ความเผื่อ ความสูงส่วนแกนกลาง | -0.03 ถึง 0 | ±0.03 |
บอลสกรู ใช้งานได้ | ทั้งหมด | เฉพาะด้าน สำหรับ บอลสกรู กรูรีด |
การวัด ความสูงส่วนแกนกลาง |
▲ ปัจจัย หนึ่งที่ส่งผลต่ออายุการใช้งาน สกรู |
ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | บอลสกรู | ||
รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | รุ่นที่ใช้งานร่วมกัน | MISUMI |
C-TBK10 | C-TBF10 | C-TBK10-SET | C-TBSB12□□ |
C-TBK12 | C-TBF12 | C-TBK12-SET | C-TBSB15□□ |
C-TBK15 | C-TBF15 | C-TBK15-SET | C-TBSB20□□ |
C-TBK20 | C-TBF20 | C-TBK20-SET | C-TBSB25□□ |
C-TBK25 | C-TBF25 | C-TBK25-SET | C-TBSB32□□ |
ตลับลูกปืน ลำดับที่ | โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต (N) | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน (N) |
10 | 1910 | 4260 |
12 | 2120 | 4660 |
15 | 2350 | 5320 |
20 | 5780 | 12490 |
25 | 6970 | 14140 |
รหัสสินค้า |
---|
C-TBK10 |
C-TBK10-SET |
C-TBK12 |
C-TBK12-SET |
C-TBK15 |
C-TBK15-SET |
C-TBK20 |
C-TBK20-SET |
C-TBK25 |
C-TBK25-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ความสูงของเพลา h (มิลลิเมตร) | ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้ (Ø) | รุ่น | ความยาวทั้งหมด L (mm) | ความกว้างทั้งหมด B (mm) | ความสูงรวมH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 725.76 | ECONOMY C-TBK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 14.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 25 | 60 | 39 | |
฿ 966.67 | ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 14.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 25 | 60 | 39 | |
฿ 743.19 | ECONOMY C-TBK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 25 | 15.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 25 | 60 | 43 | |
฿ 987.13 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 25 | 15.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 25 | 60 | 43 | |
฿ 887.13 | ECONOMY C-TBK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 28 | 19.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 27 | 70 | 48 | |
฿ 1,234.10 | ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 28 | 19.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 27 | 70 | 48 | |
฿ 1,475.76 | ECONOMY C-TBK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 34 | 27.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 35 | 88 | 60 | |
฿ 2,056.07 | ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 34 | 27.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 35 | 88 | 60 | |
฿ 2,031.82 | ECONOMY C-TBK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 48 | 31.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 42 | 106 | 80 | |
฿ 2,828.79 | ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 48 | 31.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 42 | 106 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิทช์ แคบของ รูติดตั้ง ด้านข้าง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ (การชุบออกไซด์สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง