(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
D | L | M × P | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก เกาส์ [G] | d1 | B | C | ℓ |
6 | 10 | 3 × 0.5 | 2.9 {0.3} | 3000 to 3200 | 4 | 2 | 0.3 | 6 |
8 | 5.8 {0.6} | 3500 to 3700 | 5 | |||||
10 | 15 | 5 × 0.8 | 9.8 {1.0} | 3400 to 3600 | 6 | 0.5 | 10 | |
13 | 15.6 {1.6} | 3200 to 3400 | 7 | 1.5 |
แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือ สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และเป็นที่รู้จักในนาม สายดิน แม่เหล็ก ยาก |
แม่เหล็กโคบอลต์ | เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นอันดับสองรองจาก แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ข้อดีคือไม่เกิดสนิมและ ทนต่ออุณหภูมิสูง แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความคงตัวค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็ก อัลเฟนิโค | มีทั้งข้อดีของการทนต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก นั้นลดทอนได้ง่ายมาก |
ตัวอย่างการใช้งาน (1) ตัวยึด เจอร์บัดกรี PCB ขนาดเล็ก ใช้แรงดึงดูดแม่เหล็กเพื่อยึด ชุดสายไฟ วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด บัดกรีเพื่อยึด PCB ด้วย แคลมป์ยึด ด้านข้าง และยึด ชุดสายไฟ โดยการดึงดูดฝาครอบด้วย แม่เหล็ก ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/th/asia/incadlibrary/detail/000074. html | |
ตัวอย่างการใช้งาน (2) ตัวยึด บัดกรี มุม มุมอิสระ กลไก การยึดจับ ชิ้นงาน แบบสัมผัสเดียวที่ง่ายดาย วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด สำหรับยึด ชิ้นงาน อย่างแน่นหนาโดยไม่มีระยะห่างระหว่างการเชื่อม การบัดกรีไปยังตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/th/asia/incadlibrary/detail/000004. html |
รหัสสินค้า |
---|
C-HYM8 |
C-HYM10 |
C-HYM13 |
C-HYM16 |
C-HYM20 |
C-HYM25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D (A) (Ø) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 148.03 | ECONOMY MAGNET | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ถึง 10.0 | 8 | 6 | 3.9 | |
฿ 142.11 | ECONOMY MAGNET | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ถึง 10.0 | 10 | 6 | 9.8 | |
฿ 142.11 | ECONOMY MAGNET | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10.1 to 20.0 | 13 | 8 | 14.7 | |
฿ 151.97 | ECONOMY MAGNET | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20.1 to 30.0 | 16 | 8 | 29.4 | |
฿ 178.95 | ECONOMY MAGNET | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40.1 to 50.0 | 20 | 10 | 49 | |
฿ 191.45 | ECONOMY MAGNET | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90.1 to 100.0 | 25 | 13 | 98 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | วัสดุ โฮลเดอร์ | เทียบเท่ากับ SUM24L |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวเสื้อ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ชุบนิกเกิล | ขั้ว แม่เหล็ก (พื้นผิว) | ขั้ว เอ็น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง