(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: แม่เหล็ก นีโอไดเมียมพร้อม โฮลเดอร์ ลเดอร์ ชนิดบางซีรีส์ C-HXMN
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
· แรงดึงดูดสูงสุด: สูงถึง 196.1 น
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ แม่เหล็ก [มม.]: 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25
· ความหนา แม่เหล็ก [มม.]: 4, 6, 8, 10, 13
· แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ซึ่งเป็นประเภทที่ทรงพลังที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในขณะที่ยังทำให้สิ่งของมีขนาดกะทัดรัด พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของ แม่เหล็ก สายดิน ยาก ควบคู่ไปกับ แม่เหล็ก โคบอลต์ เพียงจำไว้ว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะ สนิม
แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือ สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และเป็นที่รู้จักในนาม สายดิน แม่เหล็ก ยาก |
แม่เหล็กโคบอลต์ | เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นอันดับสองรองจาก แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ข้อดีคือไม่เกิดสนิมและ ทนต่ออุณหภูมิสูง แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความคงตัวค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็ก อัลเฟนิโค | มีทั้งข้อดีของการทนต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก นั้นลดทอนได้ง่ายมาก |
รุ่น | D | L | M × P (หยาบ) | แม่เหล็กโคบอลต์ | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน | d1 | d2 | B | H | |||
แรงดึงดูด | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก | แรงดึงดูด | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก | แรงดึงดูด | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก | ||||||||
ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | เกาส์ [G] | ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | เกาส์ [G] | ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | เกาส์ [G] | ||||||||
C-HXM ( แม่เหล็ก โคบอลต์ ) C-HXMN C-HXMN-S C-HXSNS ( แม่เหล็ก นีโอไดเมียม) C-HXMNH ( แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน) | 4 | 4 | M2 × 0.4 | — | — | 0.62 {0.06} | 2700 to 3000 | — | — | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 |
5 | — | — | 1.27 {0.13} | 2700 to 3000 | — | — | 3.5 | 4 | |||||
6 | 6 | M3 × 0.5 | 2.9 {0.3} | 2100 to 2600 | 3.9 {0.4} | 2700 to 3000 | 3.9 {0.4} | 2700 to 3000 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | |
8 | 3.9 {0.4} | 2200 to 2600 | 6.9 {0.7} | 2700 to 3000 | 6.9 {0.7} | 2700 to 3000 | 5 | 6 | |||||
10 | M4 × 0.7 | 9.8 {1.0} | 2100 to 2300 | 19.6 {2.0} | 2700 to 3000 | 19.6 {2.0} | 2700 to 3000 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | ||
13 | 8 | 29.4 {3.0} | 2200 to 2400 | 44.1 {4.5} | 3000 to 3400 | 44.1 {4.5} | 3000 to 3400 | 9.5 | 11 | 2 | 1.5 | ||
16 | M5 × 0.8 | 49.0 {5.0} | 2200 to 2500 | 88.3 {9.0} | 3000 to 3400 | — | — | 12.5 | 14 | ||||
20 | 10 | 88.3 {9.0} | 2300 to 2600 | 127.5 {13.0} | 3300 to 3500 | — | — | 16.5 | 18 | 3 | 2.5 | ||
25 | 13 | M6 × 1.0 | — | — | 196.1 {20.0} | 3000 to 3400 | — | — | 21.5 | 23 |
OD D | ความหนา L | แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน | d1 | d2 | B | H | |
แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก เกาส์ [G] | ||||||
4 | 4 | — | — | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 |
5 | 3.5 | 4 | |||||
6 | 6 | 3.9 {0.4} | 2700 to 3000 | 4 | 5 | 2 | 1.5 |
8 | 6.9 {0.7} | 5 | 6 | ||||
10 | 19.6 {2.0} | 7 | 8 | 1.5 | 1 | ||
13 | 8 | 44.1 {4.5} | 3000 to 3400 | 9.5 | 11 | 2 | 1.5 |
16 | — | — | 12.5 | 14 | |||
20 | 10 | 16.5 | 18 | 3 | 2.5 | ||
25 | 13 | 21.5 | 23 |
ตัวอย่างการใช้งาน (1) ตัวยึด เจอร์บัดกรี PCB ขนาดเล็ก ใช้แรงดึงดูดแม่เหล็กเพื่อยึด ชุดสายไฟ วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด บัดกรีเพื่อยึด PCB ด้วย แคลมป์ยึด ด้านข้าง และยึด ชุดสายไฟ โดยการดึงดูดฝาครอบด้วย แม่เหล็ก ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/th/asia/incadlibrary/detail/000074. html | |
ตัวอย่างการใช้งาน (2) ตัวยึด บัดกรี มุม มุมอิสระ กลไก การยึดจับ ชิ้นงาน แบบสัมผัสเดียวที่ง่ายดาย วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด สำหรับยึด ชิ้นงาน อย่างแน่นหนาโดยไม่มีระยะห่างระหว่างการเชื่อม การบัดกรีไปยังตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/th/asia/incadlibrary/detail/000004. html |
รหัสสินค้า |
---|
C-HXMN13 |
C-HXMN-S13 |
C-HXMNH13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (A) (Ø) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | วัสดุ โฮลเดอร์ | ขั้ว แม่เหล็ก (พื้นผิว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 369.48 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 40.1 to 50.0 | 13 | 8 | [แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | 44.1 | SUM24L | ขั้ว เอ็น | |
฿ 463.64 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 40.1 to 50.0 | 13 | 8 | [แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | 44.1 | SUM24L | ขั้ว ส | |
฿ 474.03 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 40.1 to 50.0 | 13 | 8 | [แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน | 44.1 | SUM22 | ขั้ว เอ็น |
กำลังโหลด …
รุ่น | D | L | M × P (หยาบ) | แม่เหล็กโคบอลต์ | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน | d1 | d2 | B | H | |||
แรงดึงดูด | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก | แรงดึงดูด | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก | แรงดึงดูด | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก | ||||||||
ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | เกาส์ [G] | ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | เกาส์ [G] | ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | เกาส์ [G] | ||||||||
C-HXM ( แม่เหล็ก โคบอลต์ ) C-HXMN C-HXMN-S C-HXSNS ( แม่เหล็ก นีโอไดเมียม) C-HXMNH ( แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน) | 4 | 4 | M2 × 0.4 | — | — | 0.62 {0.06} | 2700 to 3000 | — | — | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 |
5 | — | — | 1.27 {0.13} | 2700 to 3000 | — | — | 3.5 | 4 | |||||
6 | 6 | M3 × 0.5 | 2.9 {0.3} | 2100 to 2600 | 3.9 {0.4} | 2700 to 3000 | 3.9 {0.4} | 2700 to 3000 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | |
8 | 3.9 {0.4} | 2200 to 2600 | 6.9 {0.7} | 2700 to 3000 | 6.9 {0.7} | 2700 to 3000 | 5 | 6 | |||||
10 | M4 × 0.7 | 9.8 {1.0} | 2100 to 2300 | 19.6 {2.0} | 2700 to 3000 | 19.6 {2.0} | 2700 to 3000 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | ||
13 | 8 | 29.4 {3.0} | 2200 to 2400 | 44.1 {4.5} | 3000 to 3400 | 44.1 {4.5} | 3000 to 3400 | 9.5 | 11 | 2 | 1.5 | ||
16 | M5 × 0.8 | 49.0 {5.0} | 2200 to 2500 | 88.3 {9.0} | 3000 to 3400 | — | — | 12.5 | 14 | ||||
20 | 10 | 88.3 {9.0} | 2300 to 2600 | 127.5 {13.0} | 3300 to 3500 | — | — | 16.5 | 18 | 3 | 2.5 | ||
25 | 13 | M6 × 1.0 | — | — | 196.1 {20.0} | 3000 to 3400 | — | — | 21.5 | 23 |
OD D | ความหนา L | แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน | d1 | d2 | B | H | |
แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก เกาส์ [G] | ||||||
4 | 4 | — | — | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 |
5 | 3.5 | 4 | |||||
6 | 6 | 3.9 {0.4} | 2700 to 3000 | 4 | 5 | 2 | 1.5 |
8 | 6.9 {0.7} | 5 | 6 | ||||
10 | 19.6 {2.0} | 7 | 8 | 1.5 | 1 | ||
13 | 8 | 44.1 {4.5} | 3000 to 3400 | 9.5 | 11 | 2 | 1.5 |
16 | — | — | 12.5 | 14 | |||
20 | 10 | 16.5 | 18 | 3 | 2.5 | ||
25 | 13 | 21.5 | 23 |
รหัสสินค้า | (1) | (2) | อุณหภูมิทนความร้อน | ขั้ว แม่เหล็ก | |||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ด้านหน้า | ด้านหลัง | ||
C-HXM | SUM24L | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แม่เหล็กโคบอลต์ | — | 80°C | N | S |
C-HXMN | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | ชุบผิวนิกเกิล | |||||
C-HXMN-S | S | N | |||||
C-HXSNS | SUS416 | — | N | S | |||
C-HXMNH | SUM22 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน | 150°C |
รูปทรง | แบบกลม | กระบวนการเตรียมผิวตัวเสื้อ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ชุบผิวนิกเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง