(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเคลือบ เรซิ่น พร้อม โฮลเดอร์ สำหรับ การคว้านรูเทเปอร์ ซีรีส์ C-WCT
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
· แรงดึงดูดสูงสุด: สูงถึง 245 นิวตัน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ แม่เหล็ก [มม.]: 16, 20, 25, 32
· แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ซึ่งเป็นประเภทที่ทรงพลังที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในขณะที่ยังทำให้สิ่งของมีขนาดกะทัดรัด พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของ แม่เหล็ก สายดิน ยาก ควบคู่ไปกับ แม่เหล็ก โคบอลต์ เพียงจำไว้ว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะ สนิม
แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือ สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และเป็นที่รู้จักในนาม สายดิน แม่เหล็ก ยาก |
แม่เหล็กโคบอลต์ | เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นอันดับสองรองจาก แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ข้อดีคือไม่เกิดสนิมและ ทนต่ออุณหภูมิสูง แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความคงตัวค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็ก อัลเฟนิโค | มีทั้งข้อดีของการทนต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก นั้นลดทอนได้ง่ายมาก |
รหัสสินค้า | ![]() | D1 | D2 | H | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} |
![]() | |||||
C-WCT | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 49 |
20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 58 | |
25 | 5.5 | 10.4 | 7.7 | 137 | |
32 | 7.8 | 245 |
ตัวอย่างการใช้งาน (1) ตัวยึด เจอร์บัดกรี PCB ขนาดเล็ก ใช้แรงดึงดูดแม่เหล็กเพื่อยึด ชุดสายไฟ วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด บัดกรีเพื่อยึด PCB ด้วย แคลมป์ยึด ด้านข้าง และยึด ชุดสายไฟ โดยการดึงดูดฝาครอบด้วย แม่เหล็ก ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/th/asia/incadlibrary/detail/000074. html | ![]() |
ตัวอย่างการใช้งาน (2) ตัวยึด บัดกรี มุม มุมอิสระ กลไก การยึดจับ ชิ้นงาน แบบสัมผัสเดียวที่ง่ายดาย วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด สำหรับยึด ชิ้นงาน อย่างแน่นหนาโดยไม่มีระยะห่างระหว่างการเชื่อม การบัดกรีไปยังตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/th/asia/incadlibrary/detail/000004. html | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
C-WCT-D16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (A) (Ø) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.26 | ECONOMY MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40.1 to 50.0 | 16 | 5.2 | 49 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ![]() | D1 | D2 | H | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} |
![]() | |||||
C-WCT | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 49 |
20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 58 | |
25 | 5.5 | 10.4 | 7.7 | 137 | |
32 | 7.8 | 245 |
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-WCT-D16 ในชุด แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเคลือบ เรซิ่น พร้อม โฮลเดอร์ สำหรับ การคว้านรูเทเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
C-WCT-D20 |
C-WCT-D25 |
C-WCT-D32 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (A) (Ø) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.42 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50.1 to 60.0 | 20 | 7.2 | 58 | |
฿ 290.91 | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 38 วัน | 100.1 ถึง | 25 | 7.7 | 137 | |
฿ 449.35 | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 38 วัน | 100.1 ถึง | 32 | 7.8 | 245 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง