1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สปริงพลั้งเจอร์สแตนเลส, แบบสั้น【10-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- ลูกดันสปริงสเตนเลส แบบสั้น
- C-SPJZ เป็นหนึ่งในลูกดันสปริงรุ่นประหยัดของ MISUMI
- C-SPJZ ประเภทหัวสกรูของลูกดันสปริง: หัวทรงกลม
- วัสดุหลักของตัวและส่วนหัว: SUS303
- วัสดุสปริง: SUS304
- อุณหภูมิในการใช้ทำงาน: -30 ถึง 140° C
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 3, 4, 5, 6, 8 และ 10 mm
- ระยะชัก (S): 2, 3 และ 5 mm
- วิธีการติดตั้ง: แบบขันเกลียว
- รูปทรงของรูประแจ: หกเหลี่ยม
- จำนวนการบรรจุจำหน่าย: 20P (20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ) และ 10P (10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ)

ภาพรวมสินค้า
· สินค้าซีรีส์นี้เป็นสปริงพลั้งเจอร์ชนิดอีโคโนมี่ จากมิซูมิ โดยเป็นชนิดมาตรฐานทำจากสแตนเลส เกลียวหยาบแบบหกเหลี่ยม ผลิดในประเทศจีน ใช้งานได้อย่างกว้างขวางทั้งในอุปกรณ์ความละเอียดทั้งต่ำและปานกลางไปจนถึงเครื่องมือทูลลิ่งและฟิกซ์เจอร์
· ลูกดันสปริง/สปริงพลั้งเจอร์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อบอลพอยท์เซ็ตสกรู บอลสกรู ลูกบอลตั้งตำแหน่ง ทัชบอล สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น และอื่นๆ โดยสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตั้งตำแหน่งชั่วคราวและกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน โดยใช้งานสปริงเพื่อดันบอลด้านหน้าผ่านระยะเคลื่อนที่ที่กำหนดแน่ชัด
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· มีสเปคหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับขนาด ความยาว และโหลดที่แตกต่างกัน
· ทำจากสแตนเลสทั้งหมดโดยไม่มีการทำสีหรือทาสี จึงเหมาะกับเครื่องมือที่มีความต้องการเกี่ยวกับพื้นผิวที่สูงกว่า
· เนื่องจากไม่มีร่องประแจที่ปลาย โปรดใช้ลูกดันสปริงกับประแจแอล
· ลูกดันสปริงมีโครงสร้างที่เรียบง่าย โดยลูกบอลด้านหน้าถูกดันออกด้วยระยะเคลื่อนที่คงที่จากสปริงด้านใน และปล่อยออกได้โดยกดลูกบอลกับแรงยืดหยุ่น
· การติดตั้งที่ยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับกลไกการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงและโรตารี่ที่จำเป็นต้องตั้งตำแหน่ง โดยพลั้งเจอร์สามารถติดตั้งโดยใช้เกลียวทั่วไปซึ่งทำให้การประกอบและถอดทำให้ง่าย
· เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่ง ตั้งตำแหน่ง หยุดและจำกัดตัวยึด และในการใช้งานอื่นๆ
· สามารถปรับระยะเคลื่อนที่ได้อย่างละเอียดโดยการขันสกรูตามความลึกของสกรู
 
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
ลูกดันสปริง, บอลพอยท์เซ็ตสกรู, บอลสกรู, ลูกบอลตั้งตำแหน่ง, ทัชบอล, สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น จากมิซูมิ

วิธีการใช้งาน
เมื่อติดตั้งลงบนแผ่นบาง จะสามารถขันแน่นพลั้งเจอร์ได้โดยการใช้นัท
ลูกดันสปริง, บอลพอยท์เซ็ตสกรู, บอลสกรู, ลูกบอลตั้งตำแหน่ง, ทัชบอล, สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น จากมิซูมิ

ข้อควรระวัง
· เนื่องจากไม่มีร่องประแจที่ปลาย ให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมขันแน่นผ่านรูหกเหลี่ยมที่ส่วนหาง
· ค่าของระยะเคลื่อนที่ (S) ขนาดร่อง (B) และโหลดเป็นเพียงค่าอ้างอิง และไม่ได้การันตีความถูกต้องอย่างแน่นอน
· ไม่ผ่านกระบวนการป้องกันการคลายตัว
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
(รุ่นอีโคโนมี่) ลูกดันสปริงสแตนเลสแบบยาว(รุ่นอีโคโนมี่) ลูกดันสปริงสแตนเลสแบบสั้น(รุ่นอีโคโนมี่) ลูกดันสปริงชุบซิงค์สีดำ
ลูกดันสปริง, บอลพอยท์เซ็ตสกรู, บอลสกรู, ลูกบอลตั้งตำแหน่ง, ทัชบอล, สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น จากมิซูมิลูกดันสปริง, บอลพอยท์เซ็ตสกรู, บอลสกรู, ลูกบอลตั้งตำแหน่ง, ทัชบอล, สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น จากมิซูมิลูกดันสปริง, บอลพอยท์เซ็ตสกรู, บอลสกรู, ลูกบอลตั้งตำแหน่ง, ทัชบอล, สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น จากมิซูมิ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-SPJZ3-20P
C-SPJZ4-20P
C-SPJZ5-20P
C-SPJZ6-10P
C-SPJZ8-10P
C-SPJZ10-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ
(N)
โหลดสูงสุด
(N)

฿ 854.55

ECONOMY SPRING PLUNGER 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3225

฿ 854.55

ECONOMY SPRING PLUNGER 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42310

฿ 1,025.76

ECONOMY SPRING PLUNGER 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -52420

฿ 600.76

ECONOMY SPRING PLUNGER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -63525

฿ 770.48

ECONOMY SPRING PLUNGER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1083830

฿ 939.40

ECONOMY SPRING PLUNGER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1051050

กำลังโหลด …

  1. 1
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
ชนิดตัวเครื่องขาพินสปริง
วัสดุวัสดุวัสดุ
C-SPJZSUS304SUS303SUS304

Drawing สินค้า
ลูกดันสปริง, บอลพอยท์เซ็ตสกรู, บอลสกรู, ลูกบอลตั้งตำแหน่ง, ทัชบอล, สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น จากมิซูมิ
 
รหัสสินค้าdSLBโหลด (N)
ชนิดM (เกลียวหยาบ)จำนวนแพ็ค
ขั้นต่ำสูงสุด
C-SPJZ320P12101.525
41.62310
52122.5420
610P2.533525
83.1164830
103.852051050

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุขาพิน SUS303 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
กระบวนการล็อคเกลียว ไม่มี รูปทรง รูขันประแจ แม่มด กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน ไม่มี ปลาย การรักษาความร้อน ไม่มี โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) 0.01 to 50

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ลูกดันสปริงทำหน้าที่อะไร?
ตอบ: ทำหน้าที่กำหนดระยะเคลื่อนที่ของลูกบอลด้านหน้า และสามารถใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งชั่วคราวและการแบ่งระยะ
คำถาม: การป้องกันการคลายตัวของลูกดันสปริงคืออะไร?
ตอบ: หมายถึงการยึดโดยใช้กาวแอนนาโรบิคที่อยู่ในไมโครแคปซูล ลูกดันสปริงจะใช้งานไม่ได้เมื่อหลวม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กาวแอนนาโรบิคสำหรับเกลียว เอฟเฟกต์ป้องกันการคลายตัวที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 25°C เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
คำถาม: โหลดสูงสุดและโหลดต่ำสุดหมายความว่าอย่างไร?
ตอบ: หมายถึงโหลดของสปริงในสินค้า โหลดต่ำสุดแสดงถึงค่าโหลดเริ่มต้น และโหลดสูงสุดแสดงถึงค่าโหลดที่ลิมิตการกดอัดสูงสุด
คำถาม: ลูกดันสปริงและสปริงพลั้งเจอร์ต่างกันอย่างไร?
ตอบ: ลูกดันสปริงมีหัวเป็นบอลเหล็กกล้า และระยะเคลื่อนที่คือค่าการเปลี่ยนแปลงของลูกบอล สปริงพลั้งเจอร์มีส่วนหน้าเป็นรูปทรงพิน และการเปลี่ยนระยะเคลื่อนที่ของพินใช้สำหรับการตั้งตำแหน่งชั่วคราวและกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด