(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริงรุ่นประหยัดแบบหน้าแปลน
- ชุดสินค้าประกอบด้วยรหัสรุ่น: C-FBPJ และ C-FBPJS
- วัสดุหลักของลูกดันสปริง: เหล็กกล้า S45C และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS303
- วิธีการเคลือบผิวตัวชิ้นงาน: ชุบสังกะสี (สีดำ) สำหรับประเภท C-FBPJ เท่านั้น
- วัสดุลูกบอล: SUS440C
- ความแข็งของลูกบอล: 52HRC
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้งลูกดันสปริงแบบประหยัด: แบบหน้าแปลน
- ขนาดของเกลียวหยาบ (M): 5, 6, 8 และ 10
- ช่วงของค่าโหลดเริ่มต้น (ช่วง): 0.01~50 N.
- ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยการจำหน่าย: 10 และ 20 ชิ้น (โปรดตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ)
- ความหนาของลูกสูบจากแผ่นเพลทสามารถใช้ยึดกับหน้าแปลน
(รุ่นอีโคโนมี่) ลูกดันสปริงสแตนเลสแบบยาว | (รุ่นอีโคโนมี่) ลูกดันสปริงสแตนเลสแบบสั้น | (รุ่นอีโคโนมี่) ลูกดันสปริงชุบซิงค์สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
C-FBPJ5-20P |
C-FBPJ6-10P |
C-FBPJ8-10P |
C-FBPJ10-10P |
C-FBPJS5-20P |
C-FBPJS6-10P |
C-FBPJS8-10P |
C-FBPJS10-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขายประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.61 | ECONOMY BALL PLUNGER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 0.8 | [อื่น ๆ] การเคลือบผิว กัลวาไนซ์ (สีดำ) | 1 | 3 | 5 | 20 ชิ้น / ถุง | |
฿ 430.31 | ECONOMY BALL PLUNGER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1 | [อื่น ๆ] การเคลือบผิว กัลวาไนซ์ (สีดำ) | 3 | 8 | 6 | 10 ชิ้น/ถุง | |
฿ 515.16 | ECONOMY BALL PLUNGER | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 1.6 | [อื่น ๆ] การเคลือบผิว กัลวาไนซ์ (สีดำ) | 5 | 10 | 7 | 10 ชิ้น/ถุง | |
฿ 685.61 | ECONOMY BALL PLUNGER | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 1.9 | [อื่น ๆ] การเคลือบผิว กัลวาไนซ์ (สีดำ) | 6 | 15 | 9 | 10 ชิ้น/ถุง | |
฿ 854.55 | ECONOMY BALL PLUNGER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS303 | 5 | 0.8 | ไม่มี | 1 | 3 | 5 | 20 ชิ้น / ถุง | |
฿ 515.16 | ECONOMY BALL PLUNGER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS303 | 6 | 1 | ไม่มี | 3 | 8 | 6 | 10 ชิ้น/ถุง | |
฿ 685.61 | ECONOMY BALL PLUNGER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS303 | 8 | 1.6 | ไม่มี | 5 | 10 | 7 | 10 ชิ้น/ถุง | |
฿ 854.55 | ECONOMY BALL PLUNGER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS303 | 10 | 1.9 | ไม่มี | 6 | 15 | 9 | 10 ชิ้น/ถุง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | |||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | ความแข็ง | วัสดุ | |
C-FBPJ | S45C | 29 to 35HRC | ชุบซิงค์ (สีดำ) | SUS440C | 52HRC | SUS304 |
C-FBPJS | SUS303 | — | — |
รหัสสินค้า | D | L | S | d | a | โหลด (N) | |||
ชนิด | M (เกลียวหยาบ) | จำนวนแพ็ค | ขั้นต่ำ | สูงสุด | |||||
C-FBPJ C-FBPJS | 5 | 20P | 7 | 5 | 0.8 | 3 | 0.8 | 1 | 3 |
6 | 10P | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
8 | 10 | 7 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 10 | ||
10 | 12 | 9 | 1.9 | 6.35 | 6 | 15 |
วิธีการติดตั้ง | Flanged | วัสดุลูกบอล | SUS440C | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี | ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่มี | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง