(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: แม่เหล็ก นีโอไดเมียม รูปทรง แบบเหลี่ยม รุ่น C-MGLN
· แรงดึงดูดสูงสุด: สูงถึง 110.8 นิวตัน {11.31 กก.ฟ.}
· สามารถเลือกขนาด แม่เหล็ก ต่างๆ ได้ตั้งแต่ L3 x W3 x T5 มม. ถึง L30 x W30 x T5
· แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ซึ่งเป็นประเภทที่ทรงพลังที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในขณะที่ยังทำให้สิ่งของมีขนาดกะทัดรัด พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของ แม่เหล็ก สายดิน ยาก ควบคู่ไปกับ แม่เหล็ก โคบอลต์ เพียงจำไว้ว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะ สนิม
แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือ สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และเป็นที่รู้จักในนาม สายดิน แม่เหล็ก ยาก |
แม่เหล็กโคบอลต์ | เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นอันดับสองรองจาก แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ข้อดีคือไม่เกิดสนิมและ ทนต่ออุณหภูมิสูง แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความคงตัวค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็ก อัลเฟนิโค | มีทั้งข้อดีของการทนต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก นั้นลดทอนได้ง่ายมาก |
รหัสสินค้า | ความกว้าง บี | ความหนา ต | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก เกาส์ [G] | |
ประเภท | ความยาว ก | ||||
C-MGLN | 3 | 3 | 5 | 2.8 {0.29} | 4100 to 4300 |
4 | 4 | 5.6 {0.57} | 4300 to 4500 | ||
5 | 5 | 8.9 {0.91} | 4400 to 4600 | ||
6 | 6 | 6 | 13.7 {1.4} | 4500 to 4700 | |
8 | 8 | 23.2 {2.37} | 4400 to 4600 | ||
10 | 5 | 1 | 2.7 {0.28} | 1700 to 1900 | |
2 | 8.5 {0.87} | 3000 to 3200 | |||
5 | 16.8 {1.71} | 4200 to 4400 | |||
10 | 1 | 6.5 {0.66} | 1800 to 2000 | ||
2 | 11.8 {1.2} | 2500 to 2700 | |||
8 | 39.3 {4.01} | 4500 to 4700 | |||
15 | 5 | 3 | 13.9 {1.42} | 3100 to 3300 | |
5 | 23.7 {2.42} | 4100 to 4300 | |||
10 | 31.4 {3.2} | 4700 to 4900 | |||
10 | 3 | 23.9 {2.44} | 2900 to 3100 | ||
5 | 34.3 {3.5} | 3300 to 3700 | |||
10 | 61.4 {6.27} | 4600 to 4800 | |||
20 | 5 | 40.8 {4.16} | |||
10 | 5 | 47.7 {4.87} | 3500 to 3700 | ||
10 | 77.8 {7.94} | 4700 to 4900 | |||
15 | 5 | 69.7 {7.11} | 3300 to 3700 | ||
30 | 20 | 84.8 {8.65} | 3100 to 3300 | ||
30 | 110.8 {11.31} | 3300 to 3700 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MGLN4-4-5 |
C-MGLN5-5-5 |
C-MGLN10-5-1 |
C-MGLN10-5-2 |
C-MGLN10-5-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความยาว A (mm) | ความกว้าง B (mm) | ความหนา T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.10 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
฿ 49.35 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
฿ 20.13 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | |
฿ 58.44 | ECONOMY CV-MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | |
฿ 87.01 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ความกว้าง บี | ความหนา ต | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก เกาส์ [G] | |
ประเภท | ความยาว ก | ||||
C-MGLN | 3 | 3 | 5 | 2.8 {0.29} | 4100 to 4300 |
4 | 4 | 5.6 {0.57} | 4300 to 4500 | ||
5 | 5 | 8.9 {0.91} | 4400 to 4600 | ||
6 | 6 | 6 | 13.7 {1.4} | 4500 to 4700 | |
8 | 8 | 23.2 {2.37} | 4400 to 4600 | ||
10 | 5 | 1 | 2.7 {0.28} | 1700 to 1900 | |
2 | 8.5 {0.87} | 3000 to 3200 | |||
5 | 16.8 {1.71} | 4200 to 4400 | |||
10 | 1 | 6.5 {0.66} | 1800 to 2000 | ||
2 | 11.8 {1.2} | 2500 to 2700 | |||
8 | 39.3 {4.01} | 4500 to 4700 | |||
15 | 5 | 3 | 13.9 {1.42} | 3100 to 3300 | |
5 | 23.7 {2.42} | 4100 to 4300 | |||
10 | 31.4 {3.2} | 4700 to 4900 | |||
10 | 3 | 23.9 {2.44} | 2900 to 3100 | ||
5 | 34.3 {3.5} | 3300 to 3700 | |||
10 | 61.4 {6.27} | 4600 to 4800 | |||
20 | 5 | 40.8 {4.16} | |||
10 | 5 | 47.7 {4.87} | 3500 to 3700 | ||
10 | 77.8 {7.94} | 4700 to 4900 | |||
15 | 5 | 69.7 {7.11} | 3300 to 3700 | ||
30 | 20 | 84.8 {8.65} | 3100 to 3300 | ||
30 | 110.8 {11.31} | 3300 to 3700 |
รุ่น | แบบเหลี่ยม | วัสดุแม่เหล็ก | แม่เหล็กนีโอไดเมียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง