(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | C—LD—101AIL |
วัสดุ ตัวเครื่อง | A3 |
วัสดุ มือจับ | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | การ การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี สีน้ำเงิน |
ความดัน ปิด (N) | MAX 186 |
น้ำหนัก (กรัม) | 60 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 104° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 62° |
[อุปกรณ์เสริม] | โบลท์พร้อมยาง |
น็อตตัวผู้ | M5 |
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น(N) | 186 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M5 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 499 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
วัสดุ | A3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-101AIL ในชุด ความดัน ปิดของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 186 N (ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง