(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | C—LD—12401 |
วัสดุ ตัวเครื่อง | A3 |
วัสดุ มือจับ | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | การ การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี สีน้ำเงิน |
ความดัน ปิด (N) | MAX 980 |
น้ำหนัก (กรัม) | 200 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 105° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 67° |
[อุปกรณ์เสริม] | สลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยม |
น็อตตัวผู้ | M6 |
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น(N) | 980 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-1049 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
วัสดุ | A3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-12401 ในชุด ความดัน ปิดของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 980 N (ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง