(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—201HB |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 400 |
น้ำหนัก (ก.) | 60 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 90° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 75° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวพร้อมยาง |
โบลท์ | M5 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 400 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า คาบอนต่ำ A3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M5 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 270-499 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ | ความดัน ปิด(N) | 400 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-201HB ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 400N มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง