(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รหัสสินค้า | C—LD—204 GB |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 6300 |
น้ำหนัก (ก.) | 1180 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 103° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 84° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M12 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 6300 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า คาบอนต่ำ A3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M12 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ | ความดัน ปิด(N) | 6300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-204GB ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 6300N มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง