1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดข้อต่อแบบดับเบิ้ลชนิดใส่ก่อนประกอบ ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างร่อง 10 มม.)【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชุดข้อต่อแบบดับเบิ้ลชนิดใส่ก่อนประกอบ ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างร่อง 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สามารถเชื่อมต่อตามยาวได้โดยใช้ ข้อต่อ คู่แบบพรีฟิต ในแค็ตตาล็อกปี 2014 มีการระบุไว้ใน P2-611, 2-663 และ 2-709

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HDJFSN8-45
HDJHSN8-45
HDJSN8-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด

฿ 102.48

ASSEMBLY SERVICE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ข้อต่อชนิดเดี่ยว

฿ 109.56

ASSEMBLY SERVICE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ชุดข้อต่อ - ชนิดนัทออฟเช็ท

฿ 106.24

ASSEMBLY SERVICE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ชุดข้อต่อ - ชนิดมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series ฉากยึด สำหรับรุ่น 8-45 ซีรีย์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) วัสดุ เทียบเท่า SUS316, เผาซินเทอร์ หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8-45
ข้อต่อ ประเภทชุด ชุดข้อต่อแบบดับเบิ้ลชนิดใส่ก่อนประกอบ