1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ข้อต่อสกรู (ซีรีส์ 8)

SCREW JOINTS FOR ALUMINIUM

ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ข้อต่อสกรู (ซีรีส์ 8)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ตาบอดพร้อมผลประโยชน์ด้านต้นทุนที่ดีเยี่ยม พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ป้องกันการหมุน เฟรม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HCJ8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48.82

SCREW JOINTS FOR ALUMINIUM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series ฉากยึด สำหรับ 8 ซีรี่ย์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) วัสดุ SCM435 หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8
ชนิด ชนิดข้อต่อสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HCJ8 ในชุด ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ข้อต่อสกรู (ซีรีส์ 8)