1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อเดี่ยว (ซีรีส์ 8-45)

ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อเดี่ยว (ซีรีส์ 8-45)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รู D เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม ไม่สามารถทะลุ พื้นผิว เรียบได้ นี่เป็น ข้อต่อ ตาบอดที่มีลักษณะที่ดีเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSJ8-45
HSJNS8-45
HSJS8-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ชนิด

฿ 47.97

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน SCM435ชนิดมาตรฐาน เหล็กกล้า

฿ 95.95

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน SUS304แบบแคบ, ชนิดสแตนเลส

฿ 93.13

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน SUS304มาตรฐาน, ชนิดสแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series ฉากยึด สำหรับรุ่น 8-45 ซีรีย์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8-45 ข้อต่อ ประเภทชุด ชุดข้อต่อเดี่ยว