1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบป้องกันความปลอดภัย 2 ด้าน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาครอบป้องกันความปลอดภัย 2 ด้าน
  • ฝาครอบป้องกันความปลอดภัย 2 ด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบร่องและตัวป้องกัน พื้นผิว เฟรม อะลูมิเนียม มุม เฟรม อะลูมิเนียม สามารถป้องกันการชนที่เกิดจาก ลูกล้อ ขณะเคลื่อนที่ได้

ฝาครอบป้องกันขอบ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: EPDM
[H] ความแข็ง: Shore A60
[!] อุณหภูมิทนความร้อน: -40 ~ 120°C

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าสีความยาว
HSCWF845
S

1520
■ ความยาวที่กำหนดค่าได้
รหัสสินค้าสีความยาวเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.เฟรม (รุ่น)
ชนิดลำดับที่
HSCWF6S
(สีเทาอ่อน)
50 to 2000HFS6
8HFS8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSCWF6-S-[50-2000/1]
HSCWF8-S-[50-2000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) ความยาว
(มิลลิเมตร)

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)6 Series50 ~ 2000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)8 Series50 ~ 2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ฝาครอบป้องกันขอบ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ EPDM สี S (สีเทาอ่อน) ความยาว กำหนดความยาวได้
สเปค ฝาครอบป้องกันชนิด 2 ด้าน