1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบป้องกัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาครอบป้องกัน
  • ฝาครอบป้องกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฝาครอบร่องพร้อมวัสดุป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับใช้กับพื้นผิวอลูมิเนียมเฟรม [วัสดุ]·ยาง EPDM

ฝาครอบป้องกัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: EPDM
[H] ความแข็ง: Shore A60
[!] อุณหภูมิทนความร้อน: -40 ~ 120°C
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าสีความยาว
HSCD6
HSCDF8


S
S


12
1520
■ ความยาวมาตรฐาน
รหัสสินค้าสีความยาว ม.เฟรม (รุ่น)
ชนิดลำดับที่
HSCD5S
(สีเทาอ่อน)
12HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45
■ ความยาวที่กำหนดค่าได้
รหัสสินค้าสีความยาวเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.เฟรม (รุ่น)
ชนิดลำดับที่
HSCDF5S
(สีเทาอ่อน)
50 to 3000HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSCD5-S-12
HSCD6-S-12
HSCD8-S-12
HSCDF5-S-[50-3000/1]
HSCDF6-S-[50-3000/1]
HSCDF8-S-[50-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) ความยาว ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 2,202.86

FRAME CAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)ซีรี่ส์ 5ความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 3,024.67

FRAME CAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)6 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 4,617.14

FRAME CAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)ความยาวคงที่ 12 ม.-

-

FRAME CAPS 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)ซีรี่ส์ 5กำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

FRAME CAPS 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)6 Seriesกำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

FRAME CAPS 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)กำหนดความยาวได้50 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ EPDM สี S (สีเทาอ่อน) สเปค ฝาครอบป้องกัน - ชนิด 1 ด้าน