(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น พลาสติกปิดร่อง (soft พีวีซี) สำหรับปิด ร่อง อะลูมิเนียมโปรไฟล์ กันฝุ่นได้ดีเยี่ยม
ชนิด | [ M ]วัสดุ | อุณหภูมิทนความร้อน (°C) |
HSCV | PVC (สีดำ, สีเทาอ่อน) | 0 to 60 |
รหัสสินค้า | — | สี |
HSCV6 | — | B |
รหัสสินค้า | สี | ความยาว ม. | อลูมิเนียมเฟรม (Series) | ||
ชนิด | ลำดับที่ | ||||
HSCV (PVC อ่อน) | 5 | B S | (สีดำ) (สีเทาอ่อน) | 5 | HFS5 |
6 | 5 | HFS6 | |||
8 | 5 | HFS8 HFS8-45 |
รหัสสินค้า |
---|
HSCV5-B |
HSCV5-S |
HSCV6-B |
HSCV6-S |
HSCV8-B |
HSCV8-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | สี | เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.29 ฿ 162.62 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.) | B (สีดำ) | ซีรี่ส์ 5 | ||
฿ 195.29 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | ซีรี่ส์ 5 | |
฿ 212.12 ฿ 150.63 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.) | B (สีดำ) | 6 Series | ||
฿ 212.12 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | 6 Series | |
฿ 1,500.00 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.) | B (สีดำ) | 8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์) | |
฿ 259.26 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | 8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PVC | ความยาว | ความยาวคงที่ 5 ม. | คลองเลื่อย (คลองเลื่อย) | ไม่มี (สินค้าชิ้นเดียว) |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ชนิดซอฟต์ไวนิลคลอไรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง