(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือปะเก็ ยูรีเทน ปะเก็น นทรงกลม
ชนิด | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | สี |
FUS | อีเทอร์โพลียูรีเทน | Shore A95 | สีธรรมชาติ |
FUH | Shore A90 | สีธรรมชาติ | |
FUM | โพลียูรีเทน | Shore A70 | สีธรรมชาติ |
FUL | Shore A50 | สีธรรมชาติ | |
FUTH | ท่อทนความร้อน (อีเทอร์โพลียูรีเทน) | Shore A90 | สีน้ำตาล |
รหัสสินค้า | — | A | — | V | — | Q | — | N | ||||
ชนิด | รูปทรง | T | ||||||||||
FUH | 4 A | 5 | — | A400 | — | V200 | — | Q300 | — | N11 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. (A≥T) | V | Q | เพิ่มขึ้น 0.5 มม | ||||
ชนิด | รูปทรง | T | A | N | ||||
FUS FUH FUM FUL FUTH | (ยูรีเทน A95) (ยูรีเทน A90) (ยูรีเทน A70) (ยูรีเทน A50) ( ยูรีเทนทนความร้อน A90) | A 1 A 4 A 8 A | 1 2 3 4 5 6 | 8 10 15 20 25 30 | 25 to 500 (เมื่อ T=30, A≥30) | เพิ่มขึ้น 0.5 มม | 3 to 30 |
รหัสสินค้า |
---|
FUH1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A4-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A6-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A8-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A25-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A4-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A4-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A6-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A6-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A8-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A8-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-484/0.5] |
FUH8A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-484/0.5] |
FUH8A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A3-A[25-500/1]-V[11-489/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A4-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A4-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A6-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A6-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A8-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A8-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH8A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUHA1-A[25-500/1] |
FUHA2-A[25-500/1] |
FUHA3-A[25-500/1] |
FUHA4-A[25-500/1] |
FUHA5-A[25-500/1] |
FUHA6-A[25-500/1] |
FUHA8-A[25-500/1] |
FUHA10-A[25-500/1] |
FUHA15-A[25-500/1] |
FUHA20-A[25-500/1] |
FUHA25-A[25-500/1] |
FUHA30-A[30-500/1] |
FUL1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A4-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A6-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A8-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A25-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUL4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUL4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUL4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUL4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUL4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUL4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกรด ประเภท | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความแข็ง (ฝั่ง, ผู้ ASKER, การเจาะ) | สเปค | ยังไม่มีข้อความ (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 4 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 5 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 6 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 8 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 10 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 15 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 20 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 25 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 30 | 30 ~ 500 | Shore A90 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 4 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 4 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 5 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 5 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 6 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 6 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 8 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 8 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 10 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 10 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 15 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 15 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 20 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 20 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 25 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 25 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 30 | 30 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 30 | 30 ~ 500 | Shore A90 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 484 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 484 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 11 ~ 489 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 4 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 4 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 5 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 5 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 6 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 6 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 8 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 8 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 10 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 10 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 15 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 15 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 20 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 20 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 25 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 25 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 30 | 30 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 30 | 30 ~ 500 | Shore A90 | 8A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 8 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 4 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 5 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 6 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 8 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 10 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 15 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 20 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 25 | 25 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 30 | 30 ~ 500 | Shore A90 | A (ไม่มีการตัดแต่งทรงด้วยเครื่องจักร) | - | - | - | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 4 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 5 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 6 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 8 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 10 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 15 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 20 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 25 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 30 | 30 ~ 500 | Shore A50 | 1A (รูปทรงกลม) | - | - | 3 ~ 496 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 1 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 2 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | 3 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4A (รูปทรงกลม, รูทะลุ 4 รู) | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 |
กำลังโหลด …
กันน้ำ | ทนน้ำมัน | ความทนทานต่อสารเคมี | ทนความร้อน | |
อีเทอร์โพลียูรีเทน | ○ | × | × 70°C | |
โพลียูรีเทน | ○ | × | × 70°C | |
ยูรีเทนทนความร้อน | ○ | × | ○ 120°C |
วัสดุ | ยูรีเทน | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี กาว | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง