(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้ง ยึดอุปกรณ์ที่ต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อยกว่า ชนิดติดตั้งด้านข้าง โดยเฉลี่ย 36%
รุ่น | เสา | ตัวยึด | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
CCTN | S45C เทียบเท่า การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | — | FC250 | การรมดำ Black Oxide หรือการชุบเคลือบผิวฟอสเฟต | สกรูตัวหนอน สกรูหกเหลี่ยมหัวจม |
MCCTN | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |||
MCCTNM | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | FC250 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า | — | L |
CCTN20 | — | 350 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 1 มม | A | B | F | G | E | (H) | T | ℓ | h | K (d1) | (R) | M | อุปกรณ์เสริม สกรูหกเหลี่ยมหัวจม | ||
รุ่น | dg6 | |||||||||||||||
ชุด | 10 | -0.005 -0.014 | 50 to 250 | 45 | 30 | 33 | 15 | 23 | 26 | 9 | 18 | 13 | M5 (4.3) | 13 | M4 | M5-20 × 4 ชิ้น |
12 | -0.006 -0.017 | 50 to 300 | 48 | 33 | 35 | 18 | 25 | 28 | 9 | 18 | 14 | M5 (4.3) | 14 | M4 | ||
(ตัน) CCTN MCCTN MCCTNM | 15 | -0.006 -0.017 | 75 to 350 | 55 | 35 | 40 | 20 | 28 | 31.5 | 9 | 20 | 16 | M6 (5.2) | 15.5 | M5 | M6-25 × 4 ชิ้น |
20 | -0.007 -0.020 | 75 to 400 | 65 | 40 | 50 | 22 | 36 | 40 | 9 | 25 | 20 | M6 (5.2) | 20 | M5 | M6-25 × 4 ชิ้น | |
25 | -0.007 -0.020 | 75 to 450 | 80 | 48 | 60 | 25 | 44 | 49.5 | 9 | 30 | 25 | M8 (6.8) | 24.5 | M6 | M8-25 × 4 ชิ้น | |
30 | -0.007 -0.020 | 100 to 450 | 85 | 48 | 65 | 25 | 49 | 55 | 9 | 30 | 28 | M8 (6.8) | 27 | M6 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 125 to 500 | 105 | 60 | 80 | 30 | 59 | 65.5 | 12 | 40 | 33 | M10 (8.6) | 32.5 | M8 | M10-35 × 4 ชิ้น | |
40 | -0.009 -0.025 | 150 to 500 | 110 | 60 | 85 | 30 | 64 | 71 | 12 | 40 | 36 | M10 (8.6) | 35 | M8 | ||
50 | -0.009 -0.025 | 200 to 600 | 120 | 70 | 95 | 40 | 74 | 81 | 12 | 50 | 41 | M10 (8.6) | 40 | M10 |
รหัสสินค้า |
---|
CCTN10-[50-250/1] |
CCTN12-[50-300/1] |
CCTN15-[75-350/1] |
CCTN20-[75-400/1] |
CCTN25-[75-450/1] |
CCTN30-[100-450/1] |
CCTN35-[125-500/1] |
CCTN40-[150-500/1] |
CCTN50-[200-600/1] |
MCCTN10-[50-250/1] |
MCCTN12-[50-300/1] |
MCCTN15-[75-350/1] |
MCCTN20-[75-400/1] |
MCCTN25-[75-450/1] |
MCCTN30-[100-450/1] |
MCCTN35-[125-500/1] |
MCCTN40-[150-500/1] |
MCCTN50-[200-600/1] |
MCCTNM10-[50-250/1] |
MCCTNM12-[50-300/1] |
MCCTNM15-[75-350/1] |
MCCTNM20-[75-400/1] |
MCCTNM25-[75-450/1] |
MCCTNM30-[100-450/1] |
MCCTNM35-[125-500/1] |
MCCTNM40-[150-500/1] |
MCCTNM50-[200-600/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | เสา กระบวนการเตรียมผิว | เสา การบำบัดความร้อน | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 100 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 125 ~ 500 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 150 ~ 500 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 200 ~ 600 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 100 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 125 ~ 500 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 150 ~ 500 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 200 ~ 600 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 100 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 125 ~ 500 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 150 ~ 500 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 200 ~ 600 |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | คลองเลื่อย | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ตัน | วัสดุ เหล็กยึด | FC250 |
เสา วิธีการแก้ไข | สกรูตัวหนอน | เสา วัสดุ | เทียบเท่า S45C | รูปทรง รูติดตั้ง | รูต๊าปเกลียว |
เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูตัวหนอน | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | ขายประเภท | ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง