1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว เรียวขนาดใหญ่ - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว เรียวขนาดใหญ่ - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักพินกำหนดตำแหน่ง ที่ไม่เป็นแม่เหล็ก ( อลูมิเนียม ) ไม่มีผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโดยรอบ

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว เรียวใหญ่ - ไม่เป็นแม่เหล็ก- ชนิดมีรูต๊าปเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิวรูปทรงปลายTYPE
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
A2017เคลียร์อโนไดซ์แบบกลมAFPMTA
เพชรAFPMTD

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPLB
AFPMTA6P8.50L6B3.0
■ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
m(W)M (หยาบ)แรงบิดขันแน่น แนะนำ (kgf · cm)
TYPEDD ความเผื่อ g6
AFPMTA
AFPMTD
6-0.004
-0.012
6.50 to 10.006 (9) Up to 122.0 to 12.0335M36.25
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.008 (12) Up to 162.0 to 15.043.58M510
10-0.005
-0.014
11.00 to 15.0010 (12) Up to 203.0 to 20.0448M510
12-0.006
-0.017
13.00 to 16.0012 to 243.0 to 20.0458M510
13-0.006
-0.017
14.00 to 18.0013 (14) Up to 265.0 to 20.045.510M822.5
16-0.006
-0.017
17.00 to 25.0016 to 325.0 to 20.05712M822.5
[!]ขนาด L ใน () ใช้ได้กับรูปทรงเพชร [!]แรงบิดขันแน่นที่แนะนำคือค่าอ้างอิง
[ ! ] เกลียวมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากวัสดุอ่อน ดู แรงบิดขันแน่น ที่แนะนำในตาราง สำหรับการติดตั้ง

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว เรียวใหญ่ - ไม่เป็นแม่เหล็ก- ชนิดมีรูต๊าปเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFPMTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPMTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPMTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTD6-P[6.5-10/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPMTD8-P[9-13/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPMTD10-P[11-15/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTD13-P[14-18/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบกลม62 ~ 126 ~ 126.5 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบกลม82 ~ 158 ~ 169 ~ 13

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบกลม103 ~ 2010 ~ 2011 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบกลม123 ~ 2012 ~ 2413 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบกลม135 ~ 2013 ~ 2614 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบกลม165 ~ 2016 ~ 3217 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบทรงเพชร62 ~ 129 ~ 126.5 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบทรงเพชร82 ~ 1512 ~ 169 ~ 13

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบทรงเพชร103 ~ 2012 ~ 2011 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบทรงเพชร123 ~ 2012 ~ 2413 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบทรงเพชร135 ~ 2014 ~ 2614 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 15 วัน 10แบบทรงเพชร165 ~ 2016 ~ 3217 ~ 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว เรียวใหญ่ - ไม่เป็นแม่เหล็ก- ชนิดมีรูต๊าปเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อะโนไดซ์ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ A2017 ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6