(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักพินกำหนดตำแหน่ง ที่ไม่เป็นแม่เหล็ก ( อลูมิเนียม ) ไม่มีผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโดยรอบ
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | รูปทรงปลาย | TYPE |
มีเกลียว | |||
A2017 | เคลียร์อโนไดซ์ | แบบกลม | AFPMNA |
เพชร | AFPMND |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B |
AFPMNA6 | — | P8.50 | — | L6 | — | B3.0 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | m | (W) | m (หยาบ) | แรงบิดขันแน่น แนะนำ (kgf · cm) | ||
TYPE | D | D ความเผื่อ g6 | |||||||
AFPMNA AFPMND | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50 to 6.00 | 2 to 6 | 1.0 to 10.0 | 2 | 1.5 | 3 | 5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 to 7.00 | 2 to 8 | 1.0 to 10.0 | 3 | 1.8 | 4 | 7 | |
5 | -0.004 -0.012 | 5.50 to 8.00 | 3 to 10 | 1.0 to 10.0 | 3 | 2.2 | 5 | 8.75 | |
6 | -0.004 -0.012 | 6.50 to 10.00 | 3 to 10 | 1.0 to 12.0 | 3 | 3 | 6 | 17.5 | |
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 5 to 10 | 1.0 to 15.0 | 4 | 3.5 | 8 | 18.75 | |
10 | -0.005 -0.014 | 11.00 to 15.00 | 5 to 15 | 3.0 to 20.0 | 4 | 4 | 10 | 27.5 | |
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 18.00 | 8 to 15 | 3.0 to 20.0 | 4 | 5 | 12 | 92.5 | |
16 | -0.006 -0.017 | 17.00 to 25.00 | 8 to 20 | 5.0 to 20.0 | 5 | 7 | 16 | 100 |
รหัสสินค้า |
---|
AFPMNA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMNA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMNA12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMND3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMND4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMND6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMND8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMND10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMND12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMND16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 3.5 ~ 6 | 3 | 1 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 4.5 ~ 7 | 4 | 1 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 5.5 ~ 8 | 5 | 1 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 6.5 ~ 10 | 6 | 1 ~ 12 | 0 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 9 ~ 13 | 8 | 1 ~ 15 | 0 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 0 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 13 ~ 18 | 12 | 3 ~ 20 | 0 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 0 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3.5 ~ 6 | 3 | 1 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4.5 ~ 7 | 4 | 1 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5.5 ~ 8 | 5 | 1 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6.5 ~ 10 | 6 | 1 ~ 12 | 0 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 9 ~ 13 | 8 | 1 ~ 15 | 0 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 0 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 13 ~ 18 | 12 | 3 ~ 20 | 0 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 0 ~ 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | มีเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อะโนไดซ์ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
วัสดุ | A2017 | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง