(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักพินกำหนดตำแหน่ง ที่ไม่เป็นแม่เหล็ก ( อลูมิเนียม ) ไม่มีผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโดยรอบ
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | รูปทรงปลาย | TYPE |
แบบสวมอัด | |||
A2017 | เคลียร์อโนไดซ์ | แบบกลม | AFPMA |
เพชร | AFPMD |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B |
AFPMA6 | — | P8.50 | — | L6 | — | B3.0 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | C | m | (W) | ℓ | สอดคล้องตามมาตรฐาน | |||
TYPE | D | ค่าพิกัดความเผื่อ d m6 | AFPMA | AFPMD | |||||||
AFPMA AFPMD [ ! ]รูปทรง เพชรสามารถใช้ได้เมื่อ D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | 1.50 to 2.50 | 2, 3 | 1.0 to 5.0 | 0.1 | 0.5 | — | 0 | ● | — |
2 | +0.008 +0.002 | 2.50 to 4.00 | 2 to 6 | 1.0 to 10.0 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0 | ● | ● | |
3 | +0.008 +0.002 | 3.50 to 6.00 | 3 to 6 | 1.0 to 10.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | ● | ● | |
4 | +0.012 +0.004 | 4.50 to 7.00 | 4 to 8 | 1.0 to 10.0 | 1 | 3 | 1.8 | 1 | ● | ● | |
5 | +0.012 +0.004 | 5.50 to 8.00 | 5 to 10 | 1.0 to 10.0 | 1 | 3 | 2.2 | 1 | ● | ● | |
6 | +0.012 +0.004 | 6.50 to 10.00 | 6 to 12 | 1.0 to 12.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ● | ● | |
8 | +0.015 +0.006 | 9.00 to 13.00 | 8 to 16 | 1.0 to 15.0 | 1.5 | 4 | 3.5 | 1 | ● | ● | |
10 | +0.015 +0.006 | 11.00 to 15.00 | 10 to 20 | 3.0 to 20.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | ● | ● | |
12 | +0.018 +0.007 | 13.00 to 16.00 | 12 to 24 | 3.0 to 20.0 | 2 | 4 | 5 | 1 | ● | ● | |
13 | +0.018 +0.007 | 14.00 to 18.00 | 13 to 26 | 5.0 to 20.0 | 2 | 4 | 5.5 | 2 | ● | ● | |
16 | +0.018 +0.007 | 17.00 to 25.00 | 16 to 32 | 5.0 to 20.0 | 3 | 5 | 7 | 2 | ● | ● |
รหัสสินค้า |
---|
AFPMA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[1-5/0.1] |
AFPMA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMD2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMD8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMD10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMD13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 1.5 ~ 2.5 | 1 | 1 ~ 5 | 2 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 2.5 ~ 4 | 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 3.5 ~ 6 | 3 | 1 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 4.5 ~ 7 | 4 | 1 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 5.5 ~ 8 | 5 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 6.5 ~ 10 | 6 | 1 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 9 ~ 13 | 8 | 1 ~ 15 | 8 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 13 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 14 ~ 18 | 13 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2.5 ~ 4 | 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3.5 ~ 6 | 3 | 1 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4.5 ~ 7 | 4 | 1 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5.5 ~ 8 | 5 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6.5 ~ 10 | 6 | 1 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 9 ~ 13 | 8 | 1 ~ 15 | 8 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 13 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 14 ~ 18 | 13 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อะโนไดซ์ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
วัสดุ | A2017 | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | m6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง