(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวใหญ่เรียวสามารถกำหนดค่าได้แต่ละขนาด ราคาถูกลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม
[ ! ]If B+E>มม., P Dim. ค่าความเผื่อ 0 -0.02.
[ ! ]P-2EtanA≥0.73 (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø0.73 ขึ้นไป)
ค่าอ้างอิง: tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732
[ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | ขาพิน รูปทรง | มีเกลียว | |
g6 | h7 | |||
สแตนเลสความแข็งสูง | 35HRC or more | แบบกลม | AFPNA | AFPNHA |
เพชร | AFPND | AFPNHD |
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.
■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or P | M6 | P6 | g6 | h7 |
2.00 to 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
3.01 to 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01 to 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
10.01 to 17.50 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | — | E | |||
TYPE | D | ||||||||||
ไม่ได้ระบุขนาด E | AFPNA | 8 | — | P9.02 | — | L10 | — | B3.2 | |||
ระบุขนาด E | AFPNA | 6 | — | P8.00 | — | L5 | — | B4.0 | — | E5.0 |
■ เกลียว
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | E | M1 (หยาบ) | * ขันให้แน่น แรงบิด N · cm | (W) | ||
TYPE | D | ไม่ได้ระบุ | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | ||||||
AFPNA (g6) AFPNHA (h7) AFPND (g6) AFPNHD (h7) | 3 | 3.50 to 8.00 | 0 to 10 | 1.0 to 20.0 | 0.5 | 0.5 to 10.0 | M3 | 147 | 1.5 |
4 | 4.50 to 8.00 | 1.0 to 30.0 (20.0) | 1 | M4 | 333 | 1.8 | |||
5 | 5.50 to 8.00 | 2 | M5 | 676 | 2.2 | ||||
6 | 6.50 to 12.00 | 3 | M6 | 1156 | 3 | ||||
8 | 8.50 to 15.00 | 3 | M8 | 2803 | 3.5 | ||||
10 | 10.50 to 16.00 | 0 to 20 | 4 | M10 | 5557 | 4 | |||
12 | 12.50 to 17.50 | 4 | M12 | 9702 | 5 |
When L>พิตช์x2, ส่วนเกลียวที่ไม่สมบูรณ์ (พิทช์ x 2) จะรวมอยู่ใน M2 สำหรับระยะพิตช์ของเกลียวหยาบ >> หน้า 2360
ขนาด B ใน ( ) ใช้ได้กับรูปทรงเพชร
สำหรับเกลียวเต็ม ระบุ L = 0 และการปรับแต่งเพิ่มเติม NNC
* สำหรับแรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง) โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคใน ระดับความแข็งแกร่งแรงบิดขันแน่น (10.9) ที่ >> หน้า 2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้น้ำยาล็อคหรือแหวนรองสปริง
รหัสสินค้า |
---|
AFPNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPND10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1] |
AFPND12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNHA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNHA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNHA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNHA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNHA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNHA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNHA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPNHD3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNHD4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNHD5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNHD6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNHD8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNHD10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1] |
AFPNHD12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M (มิลลิเมตร) | B | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 3 | G6 | 3 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 4 | G6 | 4 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 5 | G6 | 5 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | G6 | 6 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | G6 | 8 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | G6 | 10 | 1 ~ 30 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | G6 | 12 | 1 ~ 30 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 | G6 | 3 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4 | G6 | 4 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5 | G6 | 5 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | G6 | 6 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | G6 | 8 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | G6 | 10 | 1 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | G6 | 12 | 1 ~ 20 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 3 | H7 | 3 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 4 | H7 | 4 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 5 | H7 | 5 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | H7 | 6 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | H7 | 8 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | H7 | 10 | 1 ~ 30 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | H7 | 12 | 1 ~ 30 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 | H7 | 3 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4 | H7 | 4 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5 | H7 | 5 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | H7 | 6 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | H7 | 8 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | H7 | 10 | 1 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | H7 | 12 | 1 ~ 20 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | มีเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง