1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่, ชนิด 2 แถว, ซีรีส์ SP50

เฟืองโซ่, ชนิด 2 แถว, ซีรีส์ SP50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองโซ่ เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบส่งกำลัง โดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน ต่ำสุด/สูงสุด : 12 และ 21
● ขนาดของรูเพลา เล็กสุด/ใหญสุด (mm.) : 18 และ 40
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูไพล็อต และ รูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● วัสดุ : เทียบเท่า S45C (ยอดฟัน : ทำการชุบแข็ง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่

เฟืองโซ่ / ชนิด 2 แถว / 40SD: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ สเปครูเพลา
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับเพลา Dร่องลิ่ม b2xt2สกรูตัวหนอน M
155 × 2.36
18, 206 × 2.86
25 to 308 × 3.38
3510 × 3.38
4012 × 3.38
[ ! ] ออฟเซ็ทระหว่างปลายฟันและร่องลิ่ม คือ ±0.5 มม.

รุ่น[M] วัสดุ
SP50SDเทียบเท่า S45C
(ปลายฟันชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าชนิดรูเส้นผ่านศูนย์กลางรู
SP50SD15N25
■ ซีรีส์ 50B สำหรับโซ่ ดู >> หน้า 1535 
รหัสสินค้ารายละเอียด รูเพลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลาDpDoHLXYมวล (กก.)สอดคล้องตามมาตรฐาน
รุ่นจำนวนฟันชนิด S (DH8 )N (DH7 ) สินค้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับเพลากำกับด้วยเครื่องหมาย * เป็นสินค้าที่มีในสต็อกชนิด Sชนิด N (มีในสต็อก)สเปค N (นอกเหนือจากที่มีในสต็อก)
SP50SD12S

N
13 1820     61.346943408.731.30.63
1313  20*25*28   66.347448408.731.30.75
1413  20252830  71.347953408.731.30.9
1513  2025*283035 76.358458408.731.31.04
1613   252830354081.378963408.731.31.22
1713   252830354086.399468408.731.31.41
1813   252830*354091.4210073408.731.31.61
1916   252830354096.4510579408.731.31.8
2016   2528303540101.4811084408.731.31.95
2116    28303540106.5111589408.731.32.27

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SP50SD12-N-[18,​20]
SP50SD12-S-13
SP50SD13-N-[20,​25,​28]
SP50SD13-S-13
SP50SD14-N-[20,​25,​28,​30]
SP50SD14-S-13
SP50SD15-N-[20,​25,​28,​30,​35]
SP50SD15-S-13
SP50SD16-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD16-S-13
SP50SD17-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD17-S-13
SP50SD18-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD18-S-13
SP50SD19-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD19-S-16
SP50SD20-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD20-S-16
SP50SD21-N-[28,​30,​35,​40]
SP50SD21-S-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
จำนวนเส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (หรือ d)
(มิลลิเมตร)
ชนิด ประเภทเพลา สเปคเบื่อ

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1012[2] เส้นคู่18 ~ 20ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 427.70

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1013[2] เส้นคู่20 ~ 28ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 450.45

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1014[2] เส้นคู่20 ~ 30ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 477.75

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1015[2] เส้นคู่20 ~ 35ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 505.05

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1016[2] เส้นคู่25 ~ 40ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 536.90

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1017[2] เส้นคู่25 ~ 40ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 586.95

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1018[2] เส้นคู่25 ~ 40ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 614.25

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1018[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1019[2] เส้นคู่25 ~ 40ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 655.20

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1019[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1020[2] เส้นคู่25 ~ 40ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 696.15

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 1021[2] เส้นคู่28 ~ 40ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลาสามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้N (ร่องลิ่ม + ต๊าป)

฿ 741.65

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1021[1] เส้นเดี่ยว-ไพล็อต รู ประเภทไพล็อต มาตรฐาน รูS (รูไพล็อต)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ: เฟืองโซ่ ออกแบบมาเพื่อส่งแรงผลักดันไปยังสอง โซ่ มันสามารถใช้งานได้กับเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วย แบบหลายแกน

ตัวอย่าง

เฟืองโซ่ / ชนิด 2 แถว / 40SD: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง SD ขนาดเกลียว 50 วัสดุ S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ )
ประเภท โซ่ RS กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี