(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและเป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 19 และ 50
● ขนาดเกลียว : M6 และ M8
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล และ โพลิอะซีทัลชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
- เพลา : เทียบเท่า SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รุ่น | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | ||||
สตัดเกลียว | สตัดเกลียว ซ็อกเกตหกเหลี่ยม | สตัดเกลียวยาว | พลาสติกหุ้ม | ตลับลูกปืน | เพลา | เพลา |
ERBBS | ERBHS | — | โพลีอะซีทัล | เทียบเท่า SUS440C | เทียบเท่า SUS304 | — |
ERBB | ERBH | ERBBL | SUJ2 | SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
— | ERBHZ | — | ยางโพลิอะซีทัลป้องกันไฟฟ้าสถิต | SUS304 (การสร้างอนุภาคต่ำ) | เทียบเท่า SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
ERBB20 |
รหัสสินค้า | โหลดอนุญาต N ( ) หมายถึง SUS304 | R | B | M (หยาบ) | L | ℓ | ซ็อกเกตหกเหลี่ยม G | ตลับลูกปืนที่ใช้ | สอดคล้องตามมาตรฐาน | |||||||
สตัดเกลียว | สตัดเกลียว ซ็อกเกตหกเหลี่ยม | สตัดเกลียวยาว | ||||||||||||||
รุ่น | D | ERBBS | ERBB | ERBHS | ERBH | ERBHZ | ERBBL | |||||||||
สตัดเกลียว ERBBS ERBB | ซ็อกเกตหกเหลี่ยม ERBHS ERBH ERBHZ สตัดเกลียวยาว ERBBL | 19 | 78.4 (39.2) | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 78.4 (39.2) | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22 | 78.4 (39.2) | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 78.4 (39.2) | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
26 | 78.4 (39.2) | 5 | 8 | 6 | 8 | 0.5 | 2.5 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | — | — | ||
30 | 176 (88) | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
35 | 176 (88) | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
* 40 | 245 | 6 | 12 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6200ZZ | — | — | — | ● | — | — | ||
[ ! ]ขนาดที่มี * กำกับมีให้เลือกเฉพาะ ERBH เท่านั้น | * 45 | 245 | 6 | 12 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6200ZZ | — | — | — | ● | — | — | |
* 50 | 245 | 6 | 12 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6200ZZ | — | — | — | ● | — | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | วัสดุพื้นผิว | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | รูปทรงหัวเกลียว | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 290.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 19 | 6 | ร่อง ข้าม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 290.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 20 | 6 | ร่อง ข้าม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 290.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 22 | 7 | ร่อง ข้าม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 290.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 24 | 7 | ร่อง ข้าม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 352.17 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 26 | 8 | ร่อง ข้าม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 290.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 30 | 9 | ร่อง ข้าม | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 290.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 35 | 9 | ร่อง ข้าม | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 357.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียวนอก ยาว | 19 | 6 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 357.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียวนอก ยาว | 20 | 6 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 357.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียวนอก ยาว | 22 | 7 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 357.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียวนอก ยาว | 24 | 7 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 357.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียวนอก ยาว | 30 | 9 | ร่อง แบบตรง | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 357.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียวนอก ยาว | 35 | 9 | ร่อง แบบตรง | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 492.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 19 | 6 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 492.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 20 | 6 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 492.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 22 | 7 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 492.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 24 | 7 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 597.87 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 26 | 8 | ร่อง แบบตรง | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 492.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 30 | 9 | ร่อง แบบตรง | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 492.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] เกลียว | 35 | 9 | ร่อง แบบตรง | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 19 | 6 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 20 | 6 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 22 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 24 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 360.36 ฿ 140.36 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 26 | 8 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | ||
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 30 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 35 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 384.75 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 40 | 12 | รูหกเหลี่ยม | 8 | 200.1 to 300.0 | 245 | |
฿ 384.75 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 45 | 12 | รูหกเหลี่ยม | 8 | 200.1 to 300.0 | 245 | |
฿ 384.75 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 50 | 12 | รูหกเหลี่ยม | 8 | 200.1 to 300.0 | 245 | |
฿ 562.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 19 | 6 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 562.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 20 | 6 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 562.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 22 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 562.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 24 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 1,500.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 26 | 8 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 562.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 30 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 562.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 35 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 562.50 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 (การ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 19 | 6 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 20.1 to 50.0 | 39.2 | |
฿ 562.50 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 (การ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 20 | 6 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 20.1 to 50.0 | 39.2 | |
฿ 562.50 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 (การ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 22 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 20.1 to 50.0 | 39.2 | |
฿ 562.50 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 (การ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 24 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 20.1 to 50.0 | 39.2 | |
฿ 562.50 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 (การ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 30 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 88 | |
฿ 562.50 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 (การ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 35 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 6 | 50.1 to 100.0 | 88 |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ประเภท R | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง