1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม -ไม่มีแหวนล็อค - รูตรง (รหัสสินค้า)

PLASTICS BEARING

ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม -ไม่มีแหวนล็อค - รูตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 13 และ 50
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 4 และ 10
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัลชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต, โพลิอะซีทัล (มาตรฐาน) และ MC Nylon
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C) และ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม / แบบเรียบ / รูตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ความแม่นยำของตลับลูกปืน JIS B 1514 Class 0
 
รุ่น[M] วัสดุ
ไม่มีแหวนล็อคมีแหวนล็อคพลาสติกหุ้มตลับลูกปืน
รูตรงรูตรง
EBSSโพลีอะซีทัลเทียบเท่า SUS440C
EBSUJ2
EBDป้องกันไฟฟ้าสถิต
โพลีอะซีทัล
เทียบเท่า SUS440C
EBCเทียบเท่า SUS440C (การสร้างอนุภาคต่ำ)
EBSZSUS304 (ก่อเกิดอนุภาคต่ำ)
EBMMC ไนล่อนSUJ2
EBPEUHMWPE
[ ! ] EBC และ EBSZ ใช้จาระบีก่อเกิดอนุภาคต่ำ และส่วนที่เป็นเรซิ่นอาจสีเปลี่ยนเนื่องจากทำปฎิกิริยากับรังสี UV แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานแต่อย่างใด
[!] ความต้านทานพื้นผิวของโพลีอะซีทัลกันไฟฟ้าสถิต คือ 1.5x1011Ω (อุณหภูมิ 23 °C / ความชื้น 65%)
[!]เพื่อให้จำแนกได้ง่าย จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ที่ด้านของส่วนที่เป็นพลาสติกโพลีอะซีทัลกันไฟฟ้าสถิต โปรดเช็ดออกก่อนใช้งาน
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
EB24
รหัสสินค้าโหลดอนุญาต N
( ) หมายถึง SUS304
DBขนาดของแหวนล็อค
(ประเภท C)
(เฉพาะชนิดมีแหวนล็อค)
ตลับลูกปืนที่ใช้สอดคล้องตามมาตรฐาน
โพลีอะซีทัลMC ไนล่อนโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษรูตรง
รุ่นDEBSSEBEBDEBCEBSZEBMEBPE
รูตรง
EBSS
EB
EBD
EBC
EBSZ
EBM
EBPE
1329.4
(14.7)
45L-1040ZZ
1429.4
(14.7)
45L-1040ZZ
1629.4
(14.7)
558RTWS13695ZZ
1829.4
(14.7)
558RTWS13695ZZ
1978.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2078.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2278.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2478.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
26176
(88)
8812RTWS22608ZZ
30176
(88)
8912RTWS22608ZZ
35176
(88)
8912RTWS22608ZZ
40245
(122)
101214RTWS306200ZZ
45245
(122)
101214RTWS306200ZZ
50245
(122)
101214RTWS306200ZZ
[ ! ] ดูขนาดตลับลูกปืนโดยละเอียดในหน้า 989, 991
kgf = Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EBHS30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุตลับลูกปืน วัสดุพื้นผิว ชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
รูปทรงหัวเกลียว สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 506.25

PLASTICS BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C[โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)[สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก309รูหกเหลี่ยม6-100.1 to 200.0176

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วงแหวนนอก ชนิดแบน ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EBHS30 ในชุด ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม -ไม่มีแหวนล็อค - รูตรง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EB18
EB19
EB20
EBHS35
EBHS40
EBHS45
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุตลับลูกปืน วัสดุพื้นผิว ชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
รูปทรงหัวเกลียว สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 340.88

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2[โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)[รู] รู แบบตรง185--520.1 to 50.029.4

฿ 259.88

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2[โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)[รู] รู แบบตรง196--650.1 to 100.078.4

฿ 259.88

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2[โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)[รู] รู แบบตรง206--650.1 to 100.078.4

฿ 506.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C[โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)[สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก359รูหกเหลี่ยม6-100.1 to 200.0176

฿ 704.34

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C[โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)[สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก4012รูหกเหลี่ยม8-200.1 to 300.0245

฿ 704.34

1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C[โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)[สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก4512รูหกเหลี่ยม8-200.1 to 300.0245