(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 13 และ 50
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 4 และ 10
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัลชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต, โพลิอะซีทัล (มาตรฐาน) และ MC Nylon
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C) และ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รุ่น | [M] วัสดุ | ||
ไม่มีแหวนล็อค | มีแหวนล็อค | พลาสติกหุ้ม | ตลับลูกปืน |
รูตรง | รูตรง | ||
EBSS | — | โพลีอะซีทัล | เทียบเท่า SUS440C |
EB | — | SUJ2 | |
EBD | — | ป้องกันไฟฟ้าสถิต โพลีอะซีทัล | เทียบเท่า SUS440C |
EBC | — | เทียบเท่า SUS440C (การสร้างอนุภาคต่ำ) | |
EBSZ | — | SUS304 (ก่อเกิดอนุภาคต่ำ) | |
— | EBM | MC ไนล่อน | SUJ2 |
— | EBPE | UHMWPE |
รหัสสินค้า |
EB24 |
รหัสสินค้า | โหลดอนุญาต N ( ) หมายถึง SUS304 | D | B | ขนาดของแหวนล็อค (ประเภท C) (เฉพาะชนิดมีแหวนล็อค) | ตลับลูกปืนที่ใช้ | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||||||||
โพลีอะซีทัล | MC ไนล่อนโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ | รูตรง | ||||||||||||
รุ่น | D | EBSS | EB | EBD | EBC | EBSZ | EBM | EBPE | ||||||
รูตรง EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE | 13 | 29.4 (14.7) | 4 | 5 | — | — | L-1040ZZ | ● | ● | — | — | — | — | — |
14 | 29.4 (14.7) | 4 | 5 | — | — | L-1040ZZ | ● | ● | — | — | — | — | — | |
16 | 29.4 (14.7) | 5 | 5 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
18 | 29.4 (14.7) | 5 | 5 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
19 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
20 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
24 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | 176 (88) | 8 | 8 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
30 | 176 (88) | 8 | 9 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | 176 (88) | 8 | 9 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
45 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
50 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
รหัสสินค้า |
---|
EBC30 |
EBD30 |
EBSS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | วัสดุพื้นผิว | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | รูปทรงหัวเกลียว | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 510.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C (การ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [รู] รู แบบตรง | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 510.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [รู] รู แบบตรง | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 384.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | [รู] รู แบบตรง | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดแบน | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง