1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอคชูเอเตอร์ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว LST10 [ค่า c - ขับเคลื่อนด้วย สายพาน]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แอคชูเอเตอร์ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว สายพาน ช่วยให้สามารถใช้งาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว / ถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง / การวางตำแหน่ง ประหยัด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LST10-[500,​600,​700,​800,​900,​1000]-A[25,​38,​40]
LST10-[500,​600,​700,​800,​900,​1000]-E40
LST10-[500,​600,​700,​800,​900,​1000]-N
LST10-[500,​600,​700,​800,​900,​1000]-T[28,​42,​56.4]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม ฐานรอง/แผ่นรอง [L]
(มิลลิเมตร)
ชุดเพลทยึดมอเตอร์ (สำหรับ เซอร์โวมอเตอร์) [A] ชุดเพลทยึดมอเตอร์ (สำหรับ เซอร์โวมอเตอร์) [E] ชุดเพลทยึดมอเตอร์ (สำหรับสเต็ปปิ้ง มอเตอร์) [T] ไม่มี แผ่นอแดปเตอร์

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 500 ~ 100025 ~ 40---

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 500 ~ 1000-40--

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 500 ~ 1000---N

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 500 ~ 1000--28 ~ 56.4-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน โต๊ะวางชิ้นงาน (บล็อค) ยาว 1 ชิ้น ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ พับ
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก ปก มี มีหรือไม่มี มอเตอร์ ไม่ให้ (ติดตั้งโดยลูกค้า)
ความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 50 จาระบี มาตรฐาน มีหรือไม่มีหน่วย สารหล่อลื่น ไม่มี
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 62 แรงดัน เครื่องขยายสัญญาน ไม่มี มีหรือไม่มีตัวยึด ไม่มี
วิธีการขับรถ เข็มขัด วัสดุ สไลเดอร์ 铝合金 กระบวนการเตรียมผิว สไลเดอร์ อะโนไดซ์สีดำ
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) 4900 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) 9700 MP โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 48.4
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ ของฉัน(n •ม.) 48.4 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 75.7 การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±50
วิ่ง ความขนาน(ไมโครเมตร) ±50 อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) 0:: 50 ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 400