(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นซีรีส์ที่เป็นมาตรฐานด้วยการทำให้ค่าคงที่ของสปริงมีความคงที่สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· รุ่น UM, ระยะโก่งสูงสุดที่อนุญาต 28-35%
· รุ่น UH, ระยะโก่งสูงสุดที่อนุญาต 20-30%
รหัสสินค้า |
UM16-80 UH16-80 |
รหัสสินค้า | d | ความยาวแข็งตัว | F ค่าสูงสุด | สูงสุด {kgf} | Fa% | ราคาต่อหน่วย | ||
ประเภทD-L | ||||||||
UM 4- | 5* | 0.4 | 2.2 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 | |
10* | 0.5 | 4.9 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | |||
15 | 0.55 | 7.5 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | |||
20 | 0.6 | 11.1 | 7 | 13.7 | {1.4 } | |||
25 | 0.6 | 11.1 | 8.75 | 17.2 | {1.75} | |||
30 | 0.65 | 16.3 | 10.5 | 20.6 | {2.1 } | |||
UM 5- | 5* | 0.45 | 2.25 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 | |
10* | 0.5 | 3.13 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | |||
15 | 0.65 | 8.45 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | |||
20 | 0.65 | 8.45 | 7 | 13.7 | {1.4 } | |||
25 | 0.7 | 11.9 | 8.75 | 17.2 | {1.75} | |||
30 | 0.7 | 11.9 | 10.5 | 20.6 | {2.1 } | |||
35 | 0.75 | 16.5 | 12.25 | 24.0 | {2.45} | |||
40 | 0.8 | 23.2 | 14 | 27.5 | {2.8 } | |||
45 | 0.8 | 23.2 | 15.75 | 30.9 | {3.15} | |||
50 | 0.85 | 31.45 | 17.5 | 34.3 | {3.5 } | |||
UM 6- | 5* | 0.55 | 2.7 | 1.7 | 4.9 | {0.5 } | 35 | |
10 | 0.7 | 5.6 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | |||
15 | 0.75 | 7.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | |||
20 | 0.75 | 7.4 | 7 | 20.6 | {2.1 } | |||
25 | 0.85 | 12.8 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | |||
30 | 0.85 | 12.8 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | |||
35 | 0.9 | 16.7 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | |||
40 | 0.9 | 16.8 | 14 | 41.2 | {4.2 } | |||
45 | 1.0 | 27.8 | 15.75 | 46.1 | {4.7 } | |||
50 | 1.0 | 28.0 | 17.5 | 52.0 | {5.3 } | |||
60 | 1.0 | 28.0 | 18 | 53.0 | {5.4 } | 30 | ||
70 | 1.1 | 46.2 | 19.6 | 58.8 | {6 } | 28 | ||
UM 8- | 10 | 0.85 | 6.4 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | 35 | |
15 | 0.9 | 7.9 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | |||
20 | 0.9 | 7.9 | 7 | 20.6 | {2.1 } | |||
25 | 0.9 | 7.9 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | |||
30 | 1.0 | 12.0 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | |||
35 | 1.0 | 12.0 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | |||
40 | 1.1 | 18.7 | 14 | 41.2 | {4.2 } | |||
45 | 1.1 | 18.7 | 15.75 | 46.1 | {4.7 } | |||
50 | 1.1 | 18.7 | 17.5 | 52.0 | {5.3 } | |||
60 | 1.2 | 28.2 | 21 | 61.8 | {6.3 } | |||
70 | 1.3 | 42.0 | 24.5 | 72.6 | {7.4 } | |||
UM10- | 10 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 10.8 | {1.1} | 35 | |
15 | 1.0 | 7.3 | 5.2 | 15.7 | {1.6} | |||
20 | 1.0 | 7.3 | 7 | 20.6 | {2.1} | |||
25 | 1.1 | 10.5 | 8.7 | 25.5 | {2.6} | |||
30 | 1.1 | 10.5 | 10.5 | 31.4 | {3.2} | |||
35 | 1.2 | 15 | 12.2 | 36.3 | {3.7} | |||
40 | 1.2 | 15 | 14 | 41.2 | {4.2} | |||
45 | 1.3 | 21.8 | 15.75 | 46.1 | {4.7} | |||
50 | 1.3 | 21.8 | 17.5 | 52.0 | {5.3} | |||
60 | 1.4 | 30.8 | 21 | 61.8 | {6.3} | |||
70 | 1.4 | 30.8 | 24.5 | 72.6 | {7.4} | |||
UM13- | 15 | 1.2 | 8.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6} | 35 | |
20 | 1.3 | 11.1 | 7 | 20.6 | {2.1} | |||
25 | 1.3 | 11.1 | 8.7 | 25.5 | {2.6} | |||
30 | 1.4 | 15.1 | 10.5 | 31.4 | {3.2} | |||
35 | 1.4 | 15.1 | 12.2 | 36.3 | {3.7} | |||
40 | 1.4 | 15.1 | 14 | 41.2 | {4.2} | |||
45 | 1.4 | 15.1 | 15.75 | 46.1 | {4.7} | |||
50 | 1.4 | 15.1 | 17.5 | 52.0 | {5.3} | |||
60 | 1.6 | 27.2 | 21 | 61.8 | {6.3} | |||
70 | 1.6 | 27.2 | 24.5 | 72.6 | {7.4} | |||
80 | 1.7 | 36.2 | 28 | 82.4 | {8.4} | |||
UM16- | 15 | 1.4 | 9.6 | 5.2 | 15.7 | { 1.6} | 35 | |
20 | 1.5 | 12.4 | 7 | 20.6 | { 2.1} | |||
25 | 1.5 | 12.4 | 8.7 | 25.5 | { 2.6} | |||
30 | 1.5 | 12.4 | 10.5 | 31.4 | { 3.2} | |||
35 | 1.6 | 15.6 | 12.2 | 36.3 | { 3.7} | |||
40 | 1.6 | 15.6 | 14 | 41.2 | { 4.2} | |||
45 | 1.7 | 20.4 | 15.75 | 46.1 | { 4.7} | |||
50 | 1.7 | 20.4 | 17.5 | 52.0 | { 5.3} | |||
60 | 1.8 | 26.1 | 21 | 61.8 | { 6.3} | |||
70 | 1.8 | 26.1 | 24.5 | 72.6 | { 7.4} | |||
80 | 1.8 | 26.1 | 28 | 82.4 | { 8.4} | |||
UM20- | 20 | 1.8 | 11.3 | 7 | 34.3 | { 3.5} | 35 | |
25 | 1.9 | 13.3 | 8.75 | 43.1 | { 4.4} | |||
30 | 1.9 | 13.3 | 10.5 | 52.0 | { 5.3} | |||
35 | 2 | 16 | 12.25 | 59.8 | { 6.1} | |||
40 | 2 | 16 | 14 | 68.6 | { 7 } | |||
45 | 2.2 | 23.7 | 15.75 | 77.5 | { 7.9} | |||
50 | 2.2 | 23.7 | 17.5 | 86.3 | { 8.8} | |||
60 | 2.2 | 23.7 | 21 | 103.0 | {10.5} | |||
70 | 2.4 | 34.8 | 24.5 | 120.6 | {12.3} | |||
80 | 2.4 | 34.8 | 28 | 137.3 | {14 } |
รหัสสินค้า | d | ความยาวแข็งตัว | F ค่าสูงสุด | สูงสุด {kgf} | Fa% | ราคาต่อหน่วย | ||
รหัส D-L | ||||||||
UH 4- | 5* | 0.45 | 2.7 | 1.5 | 4.4 | { 0.45} | 30 | |
10* | 0.5 | 3.8 | 3 | 8.8 | { 0.9 } | |||
15 | 0.6 | 8.1 | 4.5 | 13.2 | { 1.35} | |||
20 | 0.65 | 11.7 | 6 | 17.6 | { 1.8 } | |||
25 | 0.7 | 16.8 | 7.5 | 22.1 | { 2.25} | |||
30 | 0.7 | 16.8 | 9 | 26.5 | { 2.7 } | |||
UH 5- | 5* | 0.55 | 3.3 | 1.5 | 4.4 | { 0.45} | 30 | |
10 | 0.6 | 4.65 | 3 | 8.8 | { 0.9 } | |||
15 | 0.6 | 4.65 | 4.5 | 13.2 | { 1.35} | |||
20 | 0.75 | 11.81 | 6 | 17.6 | { 1.8 } | |||
25 | 0.75 | 11.81 | 7.5 | 22.1 | { 2.25} | |||
30 | 0.8 | 16 | 9 | 26.5 | { 2.7 } | |||
35 | 0.85 | 21.68 | 10.5 | 30.9 | { 3.15} | |||
40 | 0.85 | 21.68 | 12 | 35.3 | { 3.6 } | |||
45 | 0.9 | 28.8 | 13.5 | 39.7 | { 4.05} | |||
UH 6- | 5* | 0.65 | 3.2 | 1.5 | 8.8 | { 0.9 } | 30 | |
10 | 0.7 | 3.9 | 3 | 17.7 | { 1.8 } | |||
15 | 0.85 | 7.7 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | |||
20 | 0.9 | 9.7 | 6 | 35.3 | { 3.6 } | |||
25 | 1.0 | 15.5 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | |||
30 | 1.0 | 15.5 | 9 | 53.0 | { 5.4 } | |||
35 | 1.1 | 24.8 | 9.8 | 57.9 | { 5.9 } | 28 | ||
40 | 1.1 | 24.8 | 10 | 58.8 | { 6 } | 25 | ||
45 | 1.1 | 24.8 | 11.25 | 66.7 | { 6.8 } | |||
50 | 1.2 | 39.0 | 10 | 58.8 | { 6 } | 20 | ||
60 | 1.2 | 39.0 | 13.8 | 82.4 | { 8.4 } | 23 | ||
70 | 1.2 | 39.0 | 14.7 | 88.3 | { 9 } | 21 | ||
UH 8- | 10 | 0.9 | 5.3 | 3 | 17.7 | { 1.8 } | 30 | |
15 | 0.9 | 5.3 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | |||
20 | 1.1 | 11 | 6 | 35.3 | { 3.6 } | |||
25 | 1.1 | 11 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | |||
30 | 1.2 | 15.9 | 9 | 53.0 | { 5.4 } | |||
35 | 1.2 | 15.9 | 10.5 | 61.8 | { 6.3 } | |||
40 | 1.3 | 23.1 | 12 | 70.6 | { 7.2 } | |||
45 | 1.3 | 23.1 | 13.5 | 79.4 | { 8.1 } | |||
50 | 1.4 | 33.3 | 15 | 88.3 | { 9 } | |||
60 | 1.4 | 33.3 | 18 | 105.9 | {10.8 } | |||
70 | 1.5 | 48.0 | 18.9 | 111.8 | {11.4 } | 27 | ||
UH 10- | 10 | 1.1 | 6.9 | 3 | 17.7 | { 1.8} | 30 | |
15 | 1.1 | 6.9 | 4.5 | 26.5 | { 2.7} | |||
20 | 1.2 | 9.3 | 6 | 35.3 | { 3.6} | |||
25 | 1.2 | 9.3 | 7.5 | 44.1 | { 4.5} | |||
30 | 1.3 | 12.7 | 9 | 53.0 | { 5.4} | |||
35 | 1.4 | 17.5 | 10.5 | 61.8 | { 6.3} | |||
40 | 1.4 | 17.5 | 12 | 70.6 | { 7.2} | |||
45 | 1.5 | 23.8 | 13.5 | 79.4 | { 8.1} | |||
50 | 1.5 | 23.8 | 15 | 88.3 | { 9 } | |||
60 | 1.6 | 32.4 | 18 | 105.9 | {10.8} | |||
70 | 1.7 | 44.2 | 21 | 123.6 | {12.6} | |||
UH 13- | 15 | 1.5 | 9.2 | 4.5 | 44.1 | { 4.5} | 30 | |
20 | 1.5 | 9.2 | 6 | 58.8 | { 6 } | |||
25 | 1.5 | 9.2 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | |||
30 | 1.8 | 18 | 9 | 88.3 | { 9 } | |||
35 | 1.8 | 18 | 10.5 | 103.0 | {10.5} | |||
40 | 1.8 | 18 | 12 | 117.7 | {12 } | |||
45 | 1.8 | 18 | 13.5 | 132.4 | {13.5} | |||
50 | 2.0 | 28.5 | 15 | 147.0 | {15 } | |||
60 | 2.1 | 36 | 18 | 176.5 | {18 } | |||
70 | 2.2 | 45.1 | 21 | 205.9 | {21 } | |||
80 | 2.2 | 45.1 | 20 | 196.1 | {20 } | 25 | ||
UH 16- | 15 | 1.7 | 9.6 | 4.5 | 44.1 | { 4.5} | 30 | |
20 | 1.9 | 14 | 6 | 58.8 | { 6 } | |||
25 | 1.9 | 14 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | |||
30 | 1.9 | 14 | 9 | 88.3 | { 9 } | |||
35 | 1.9 | 14 | 10.5 | 103.0 | {10.5} | |||
40 | 2.2 | 25.1 | 12 | 117.7 | {12 } | |||
45 | 2.2 | 25.1 | 13.5 | 132.4 | {13.5} | |||
50 | 2.2 | 25.1 | 15 | 147.1 | {15 } | |||
60 | 2.3 | 30.5 | 18 | 176.5 | {18 } | |||
70 | 2.5 | 44.7 | 21 | 205.9 | {21 } | |||
80 | 2.5 | 44.7 | 24 | 235.4 | {24 } | |||
UH 20- | 25 | 2.3 | 13.8 | 7.5 | 110.8 | {11.3} | 30 | |
30 | 2.3 | 13.8 | 9 | 132.4 | ||||
รหัสสินค้า |
---|
UM4-25-LKC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ | ความโก่งที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.30 | SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 4 | 16.25 | 2 | 16.01 to 30.00 | 17.2 | 0.6 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 11.1 | LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ) | 8.75 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UM4-25-LKC ในชุด สปริงคอยล์ ขดลวดแบบกลม/ระยะโก่ง 27% - 30%/อ้างอิงจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
UH10-15-LKC |
UH10-20 |
UH10-20-LKC |
UM4-30 |
UM4-30-LKC |
UM4-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ | ความโก่งที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 10 | 10.5 | 5.9 | 16.01 to 30.00 | 26.5 | 1.1 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 6.9 | LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ) | 4.5 | |
฿ 102.38 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 14 | 5.9 | 30.01 to 50.00 | 35.3 | 1.2 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 9.3 | - | 6 | |
฿ 172.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | 14 | 5.9 | 30.01 to 50.00 | 35.3 | 1.2 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 9.3 | LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ) | 6 | |
฿ 70.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 4 | 19.5 | 2 | 16.01 to 30.00 | 20.6 | 0.65 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 16.3 | - | 10.5 | |
฿ 118.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 4 | 19.5 | 2 | 16.01 to 30.00 | 20.6 | 0.65 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 16.3 | LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ) | 10.5 | |
฿ 65.98 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 4 | 3.25 | 2 | 1.51 to 4.50 | 3.4 | 0.4 | โดยไม่ต้อง งานลับคม/งานเจียรไน | 2.2 | - | 1.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง