1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลมหน้ากว้าง รุ่นมาตรฐาน โลหะ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวฉีดลมหน้ากว้าง รุ่นมาตรฐาน โลหะ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
  • หัวฉีดลมหน้ากว้าง รุ่นมาตรฐาน โลหะ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,912.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีดลมโลหะรุ่นมาตรฐาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFTSA15
AFTSS15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ

฿ 2,912.00

AIR BLOW NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] A5052P

฿ 5,460.00

AIR BLOW NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงสเปรย์ แบบตรง แหล่งอากาศ ปั๊มลม มุม ติดตั้ง แบน
ประเภทเป่า มาตรฐาน ชนิด ชนิดแบน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.7 เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 R1/4 รูปทรง รุ่นมาตรฐาน
อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)(NL/นาที) 240 รูปทรง เกลียว เกลียวตัวผู้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้