1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบรูปลักษณ์สวยงาม, ชนิดสกรูด้านนอก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 479.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับนี้มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและจับได้อย่างง่ายดาย (SUS304 หรือเทียบเท่า)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWSD100
UWSD150SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 479.08

DESIGN PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010042

฿ 734.86

฿ 484.71

DESIGN PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015044

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า SUS304 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 22
ชนิดผิวสำเร็จ ด้ามจับ ดึง โค้ง วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา กระบวนการเตรียมผิว หนังขัดเงา
โหลดที่ยอมรับได้(N) 500

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้