1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับประตูอะลูมิเนียมทรงรี - ติดตั้งด้านนอก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ด้ามจับประตูอะลูมิเนียมทรงรี - ติดตั้งด้านนอก
  • ด้ามจับประตูอะลูมิเนียมทรงรี - ติดตั้งด้านนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับประตูอะลูมิเนียมทรงรี - ติดตั้งด้านนอก
ด้ามจับประตูอะลูมิเนียมถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ความหนาของด้ามจับ (mm.) : 26
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 114 และ 152
- วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอย
- การปรับแต่งพื้นผิวและสี :
C-UADL - ขัดแบบเกลือกกลิ้ง (Silver)
C-UADR - เคลือบสีแบบไฟฟ้าสถิต (สีดำ)
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-UADL114
C-UADL152
C-UADR114
C-UADR152
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว สีของมือจับ

฿ 233.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 114เกลือกกลิ้งขัดเงิน

฿ 255.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 152เกลือกกลิ้งขัดเงิน

฿ 260.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 114แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิตสีดำ

฿ 281.00

PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 152แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิตสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 55 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 26 ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U บาร์รูปไข่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้