1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ - โหลดปานกลาง - วัสดุล้อ: โพลีโพรพีลีน - ชนิดหมุนได้พร้อมตัวหยุด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ - โหลดปานกลาง - วัสดุล้อ: โพลีโพรพีลีน - ชนิดหมุนได้พร้อมสต๊อปเปอร์
ลูกล้อแบบหมุนรอบด้านชนิดนี้ มาพร้อมกับสต๊อปเปอร์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่รองรับโหลดปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 106, 128 และ 153
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 60, 70 และ 90
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 80, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 35
- วัสดุ:
ลูกล้อ - ยาง (สีดำ)
โครงสร้าง - SPCC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CTFS80-PSALE
C-CTFS100-P
C-CTFS125-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 188.00

฿ 104.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10635.01 to 80.006080

฿ 360.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12835.01 to 80.0070100

฿ 641.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15380.01 to 140.0090125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภทหมุน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ หมุน วัสดุ ล้อ โพลีโพรพีลีน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) 75 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) 55
ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 105 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 82.5 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 35
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้