(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ ชนิดหมุนได้ · สำหรับงานปานกลาง · วัสดุ ล้อ เป็น โพลีโพรพีลีน
รหัสสินค้า |
---|
C-CTFJ80-P |
C-CTFJ100-P |
C-CTFJ125-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 106 | 35.01 to 80.00 | 60 | 80 | |
฿ 297.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 128 | 35.01 to 80.00 | 70 | 100 | ||
฿ 516.00 ฿ 265.64 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 153 | 80.01 to 140.00 | 90 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | วัสดุ ล้อ | โพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) | 75 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) | 55 |
ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 105 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 82.5 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 35 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง