1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดรับน้ำหนัก - ด้านรับน้ำหนัก/สี่เหลี่ยม/แหวนล็อค

ชุดรับน้ำหนัก - ด้านรับน้ำหนัก/สี่เหลี่ยม/แหวนล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 829.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถใช้สำหรับการป้องกันตลับลูกปืนร่วงหล่นได้ · ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BTN6
BTN8
BTN10
BTN12
BTN15
BTN20
BTN25
BTNM6
BTNM8
BTNM10
BTNM12
BTNM15SALE
BTNM20
BTNM25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว ความสูงของ เพลา h
(มิลลิเมตร)
ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 829.92

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106การชุบออกไซด์สีดำ1312422190865

฿ 866.32

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106การชุบออกไซด์สีดำ1715522190865

฿ 1,004.37

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108การชุบออกไซด์สีดำ25207033501400

฿ 1,057.60

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ25207045501960

฿ 1,132.13

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015การชุบออกไซด์สีดำ30208056002830

฿ 1,326.10

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020การชุบออกไซด์สีดำ302695128006650

฿ 1,658.61

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025การชุบออกไซด์สีดำ3530105140007850

฿ 880.88

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1312422190865

฿ 975.52

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1715522190865

฿ 1,217.31

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25207033501400

฿ 1,256.35

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25207045501960

฿ 1,359.27

฿ 879.58

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30208056002830

฿ 1,563.61

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า302695128006650

฿ 2,220.72

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3530105140007850

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การติดตั้งใบหน้า
ชนิดมีตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล วัสดุ S45C SET ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนักเท่านั้น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้