(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จำหน่ายเป็นแพ็คเพื่อความสะดวกและประหยัดราคา | ระยะสโตรคสุด 1.9 มม.
รหัสสินค้า |
---|
NPT058-B |
NPT058-E |
NPT058-J |
NPT058-U1 |
NRT058W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,137.50 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1 | [เข็ม] เข็ม ข | 2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,137.50 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1 | [ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม E | 2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,137.50 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) J | 2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,137.50 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown U1 | 2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,705.00 | C-VALUE RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองรับ | - | - | - | - | 0.01 ถึง 1 | 0.78 | 15.1 ถึง 20 | 0.82 | 16.25 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง