1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ยูรีเทน - ร่องแบบตรง/ชนิดR/มีซีล/ไม่มีซีล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 805.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ยูรีเทนอบที่แหวนตัวนอกของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวทำร่องไดร์เวอร์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CFFRR5-13
CFFRR6-16
CFFRR8-19
CFFRR10-26
CFFRRS5-13SALE
CFFRRS6-16
CFFRRS8-19
CFFRRZ5-13
CFFRRZ6-16SALE
CFFRRZ8-19
CFFRRZ10-22
CFFRRZ10-26
CFFRRZS5-13
CFFRRZS6-16
CFFRRZS8-19
CFFRRZS10-22
CFFRRZS10-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ วิธียึดลูกปืนเข็ม ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)
โหลดอนุญาต
(N)
ซีล

฿ 927.42

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10139M5 x 0.8[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2-150068ไม่มีให้

฿ 805.90

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101611M6 x 1.0[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2-130090ไม่มีให้

฿ 805.90

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101911M8 x 1.25[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2-118096ไม่มีให้

฿ 962.60

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102612M10 x 1.25[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2-930118ไม่มีให้

฿ 1,311.18

฿ 989.29

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10139M5 x 0.8--150068ไม่มีให้

฿ 1,304.78

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101611M6 x 1.0--130090ไม่มีให้

฿ 1,291.99

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101911M8 x 1.25--118096ไม่มีให้

฿ 1,112.90

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10139M5 x 0.8[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์150068มีให้

฿ 965.80

฿ 668.04

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101611M6 x 1.0[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์130090มีให้

฿ 965.80

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101911M8 x 1.25[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์118096มีให้

฿ 1,112.90

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102212M10 x 1.25[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์1060110มีให้

฿ 1,154.48

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102612M10 x 1.25[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์930118มีให้

฿ 1,423.11

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10139M5 x 0.8-รีเทนเนอร์150068มีให้

฿ 1,419.91

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101611M6 x 1.0-รีเทนเนอร์130090มีให้

฿ 1,403.92

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101911M8 x 1.25-รีเทนเนอร์118096มีให้

฿ 1,403.92

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102212M10 x 1.25-รีเทนเนอร์1060110มีให้

฿ 1,442.30

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102612M10 x 1.25-รีเทนเนอร์930118มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม หัวล็อค ชนิดลูกกลิ้ง ประเภท R วิธีการขัน รุ่นมาตรฐาน
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ยูรีเทน เพลา มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้