(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุฐานแต่งพื้นผิวด้านบน, ด้านล่างและพื้นผิวด้านข้างด้วยการมิลลิ่ง สามารถตัดในความยาวที่แม่นยำที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. เพื่อการจัดส่ง ราคาประหยัดและใช้เวลาจัดส่งสั้น
รหัสสินค้า |
---|
S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,20,22,25,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | S50C PRECISION PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 ~ 32 | 15 ~ 1200 | 15 ~ 200 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา วิธีการ | 6- ขัด พื้นผิว (6F) | วัสดุ | S50C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง