(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการรวม มอเตอร์ ไว้ระหว่าง เฟรม ทำให้ความสูง เครื่องจักร ลดลง ด้วยการใช้ มอเตอร์ ขนาดเล็ก ความสูง เครื่องจักร จึงลดลง 53% เมื่อเทียบกับ CVSMA
รหัสสินค้า |
---|
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-D-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-DS-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-F-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-G-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-GG-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-GW-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-H-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-HG-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-HH-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-HW-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-J-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-KSB-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-KW-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-N-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-NB-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-NBG-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-NS-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-O-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-OH-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-OW-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-S-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-W-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-D-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-DS-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-F-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-G-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-GG-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-GW-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-H-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-HG-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-HH-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-HW-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-J-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-KSB-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-KW-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-N-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-NB-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-NBG-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-NS-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-O-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-OH-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-OW-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-S-[DA,R] |
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,NM,SCM]-[64,256,NH]-W-[DA,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน / พิทช์ สายพาน B (มิลลิเมตร) | ความยาวของระบบลำเลียง | สเปค สายพาน (สายพาน มาตรฐาน ) | สเปค สายพาน | สเปค สายพาน ( สายพาน เสริม 1) | อัตราส่วนลดหัวเกียร์ | การ เลือก ผู้ผลิต มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์ (W) | ประเภทมอเตอร์ | แรงดันมอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ DC (ไฟฟ้ากระแสตรง) * สำหรับประเทศญี่ปุ่น (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ไม่ กาว | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ไม่ กาว | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | ไม่มี สายพาน [J] | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | ไม่ กาว | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ไม่ กาว | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ไม่ กาว | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | ไม่ กาว | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | ทน น้ำมัน | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | ทน น้ำมัน | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ทน น้ำมัน | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 24 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ไม่ กาว | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ไม่ กาว | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | ไม่มี สายพาน [J] | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | สำหรับการถ่ายโอนอาหาร | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | ไม่ กาว | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ไม่ กาว | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ไม่ กาว | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | ไม่ กาว | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | ทน น้ำมัน | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | ทน น้ำมัน | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | - | - | ทน น้ำมัน | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 ~ 300 | 370 ~ 2000 | สำหรับการใช้งานทั่วไป | - | - | 64 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [DA] บริษัท ทสึกาซาอิเล็ค แบบใช้ไฟฟ้า จำกัด / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 3.5 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ [ND] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - |
กำลังโหลด …
ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน | ภายในไดรฟ์ | ประเภทสายพาน | สายพานแบน | การป้องกันการคดเคี้ยว | พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 32 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 32 | ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง