1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก

ตัวยึดแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• C-MGCB ซี่รีย์ ตัวยึดแม่เหล็กรุ่นราคาประหยัด
• C-MGCB ซี่รีย์ภายในหนึ่งประกอบไปด้วย3ส่วน
• ใน3ส่วนประกอบไปด้วย ตัวชิ้นงาน, ตัวแม่เหล็ก, แผ่นยึดติด
• ค่าแรงดูดแม่เหล็กที่มีได้แก่ 0.5, 0.9 and 9 kgf (Kilogram Force)
• เป็นแม่เหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยม
• วัสดุของตัวชิ้นงานจะเป็นเหล็กสแตนเลสผ่านการเตรียมผิวชิ้นงานแบบใช้เครื่องขัด
• วัสดุของส่วนแม่เหล็กจะเป็น เฟอร์ไรท์
• วัสดุส่วนแผ่นยึดติดจะเป็น SPCC หรือเหล็กคาร์บอนรีดเย็นผ่านการเคลือบผิวโดยเคลืยบนิกเกิล
• สกรูแบนหัวแฉก M3 สามารถใช้เจาะยึดกับรูที่ทำไว้ที่บนชิ้นงานได้

[経済型] マグネットキャッチ: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่ชื่อชิ้นส่วน[M] วัสดุ [ S ] กระบวนการชุบผิว
(1) ตัวเรือนสแตนเลสการขัดผิวแบบ Tumble
(2) แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
(3) Catch PlateSPCCชุบผิวนิกเกิล

สเปค

รหัสสินค้า (หมายเลขแบบ)
C-MGCB2
รหัสสินค้าแรงหน่วง
(kgf)
น้ำหนัก
(กรัม)
ชนิดลำดับที่
C-MGCB1734
21068

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MGCB1
C-MGCB2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงยึดและแรงดึง
(N)
ความยาว (W)
(มิลลิเมตร)

฿ 41.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 68.650

฿ 75.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9880

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17
วิธีการติดตั้ง การขัดมัน แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A จับ แผ่นเพลท มี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดเงา
วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่มี ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 12