1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชนิดฝัง

มือจับชนิดฝัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับชนิดฝัง
ด้ามจับประตูแบบฝัง ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตูในพื้นที่จำกัด สินค้านี้มีราคาถูกและมีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- Size (L X W) (mm.) : 94x60, 109.5x64 และ 138x88
- รองรับการใช้งานร่วมกับรูพาแนลขนาด (L1 X W1)(mm):
C-UWUAN94-B ขนาด 63 x 43
C-UWUAN109.5-B ขนาด 73 x 42
C-UWUAN138-B ขนาด 99 x 64
- วัสดุ : สเตนเลส
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ สแตนเลส

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่าง ๆ จากขั้นตอนการเลือก[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า ([รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องรุ่น·[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องL) [รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิดสตัดต๊าปเกลียว
C-UWUAN94B
รหัสสินค้า[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิดสตัดต๊าปเกลียว WPFSAA1T(J)L1W1มวล (ก.)
{{{attr23}}}ประเภท [รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องL
C-UWUAN94B(ชนิดสตัดต๊าปเกลียว)6076326125431214.5634378
109.564883870.5254014.513734299
13888110658535622111.59964166

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-UWUAN94-B
C-UWUAN109.5-B
C-UWUAN138-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดด้านยาว (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดด้านสั้น (L)
(มิลลิเมตร)
ความลึกในการติดตั้งที่จำเป็น
(มิลลิเมตร)

฿ 150.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 946012

฿ 155.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.56414.5

฿ 197.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1388821

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับชนิดฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทตัวสินค้าหลัก ด้ามจับแบบฝัง วิธีการติดตั้ง เกลียว
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี