(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]·This is an aluminum extrusion for conveyors. [Material]·It is made of aluminum.
รหัสสินค้า |
---|
HFSDCV-2820-[100-3000/0.5] |
HFSDCV-2825-[100-3000/0.5] |
HFSDCV-29140-[200-3000/0.5] |
HFSDCV-29190-[200-3000/0.5] |
HFSDCV-29240-[200-3000/0.5] |
HFSDCV-29290-[200-3000/0.5] |
HFSDCV-2990-[200-3000/0.5] |
HFSDCV-4830-[100-3000/0.5] |
HFSDCV-6630-[100-3000/0.5] |
HFSDCV-6828-[98-3000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายพานลำเลียง รองรับการใช้งาน (จำนวน) | ความกว้างของ สายพาน สูงสุด (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINIUM FRAMES -HFSDCV SERIE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSTC-10, CVSTR-10 | 10 | 100 ~ 3000 | ||
- | ALUMINIUM FRAMES -HFSDCV SERIE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | CVGA, CVGB, CVSFA, CVSFC, CVSJA | - | 100 ~ 3000 | ||
- | SV CONVEYOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | SVKB | 100 | 200 ~ 3000 | ||
- | SV CONVEYOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | SVKN | 150 | 200 ~ 3000 | ||
- | SV CONVEYOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | SVKR | 200 | 200 ~ 3000 | ||
- | SV CONVEYOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | SVKR | 250 | 200 ~ 3000 | ||
- | SV CONVEYOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | SVKA | 50 | 200 ~ 3000 | ||
- | ALUMINIUM FRAMES -HFSDCV SERIE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFB, CVSFD, CVSSA, CVGC, CVGD, CVGN, CVGP, CVGR, CVGW, CVGTB, CVGTP, CVSTC-20, CVSTR-20 | - | 100 ~ 3000 | ||
- | ALUMINIUM FRAMES -HFSDCV SERIE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSPA | 20 | 100 ~ 3000 | ||
- | ALUMINIUM FRAMES -HFSDCV SERIE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | CVSMA | - | 98 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง