1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยางกันลื่น - Hyper V®

แผ่นยางกันลื่น - Hyper V®
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้ให้ ตัวจับชิ้นงาน ที่แข็งแรงแม้ในขณะที่ ชิ้นงาน ถูกเคลือบด้วย น้ำมัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STHVS2H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-N[3,​4,​5]
STHVS2H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-P3
STHVS4-[10-300/1]-[10-300/1]
STHVS4H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-N[3,​4,​5]
STHVS4H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-P3
STHVSA2H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-N[3,​4,​5]
STHVSA2H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-P3
STHVSA4-[10-300/1]-[10-300/1]
STHVSA4H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-N[3,​4,​5]
STHVSA4H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-P3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมีหรือไม่มี กาว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาว B
(มิลลิเมตร)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ ขนาดเกลียว [N]

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ไม่มี กาว10 ~ 30010 ~ 3002H (สองรู)5 ~ 2955 ~ 2953 ~ 5

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ไม่มี กาว10 ~ 30010 ~ 3002H (สองรู)5 ~ 2955 ~ 295-

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ไม่มี กาว10 ~ 30010 ~ 300ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ---

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ไม่มี กาว10 ~ 30010 ~ 3004H (4 รู)5 ~ 2955 ~ 2953 ~ 5

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ไม่มี กาว10 ~ 30010 ~ 3004H (4 รู)5 ~ 2955 ~ 295-

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ด้วย กาว10 ~ 30010 ~ 3002H (สองรู)5 ~ 2955 ~ 2953 ~ 5

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ด้วย กาว10 ~ 30010 ~ 3002H (สองรู)5 ~ 2955 ~ 295-

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ด้วย กาว10 ~ 30010 ~ 300ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ---

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ด้วย กาว10 ~ 30010 ~ 3004H (4 รู)5 ~ 2955 ~ 2953 ~ 5

-

RUBBER SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน ด้วย กาว10 ~ 30010 ~ 3004H (4 รู)5 ~ 2955 ~ 295-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง เกรด ประเภท ยางไนไตรล์ เทียบเท่า ( น้ำมัน ไฮเปอร์วีชนิดทน น้ำมัน ) ความหนา T(มิลลิเมตร) 4
สเปค A, B แบบกำหนดค่าได้ / ความกว้างของลวดลาย V ชนิด 11 มม.

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้