1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟมโพลียูรีเทนพิเศษ SOFRAS® - ชนิดม้วน

โฟมโพลียูรีเทนพิเศษ SOFRAS® - ชนิดม้วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟมพิเศษที่มีการกักเก็บน้ำและความทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการใช้งาน FA เช่น การเคลือบผิว และการดูดซึมน้ำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SOFRASR-40-[30-600/1]
SOFRASRP-40-[30-600/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค ความยาว L
(มิลลิเมตร)
OD D
(Ø)

-

SPONGE ROLL 1 ชิ้น 5 วัน 10ชนิดท่อเหล็ก (วัสดุเท่านั้น)30 ~ 60040

-

SPONGE ROLL 1 ชิ้น 5 วัน 10มีม้วนพลาสติก30 ~ 60040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กันชน (ความหนา 10 มม. ถึง) วัสดุ ยูรีเทน รายละเอียด วัสดุ โพลียูรีเทน โฟมชนิดพิเศษ SOFRAS
ความแข็ง (ฝั่งผู้ ASKER) ASKER C7 สี สีขาว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้