1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมลีดสกรู - แบบกลม - ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์เสริมลีดสกรู - แบบกลม - ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ
  • อุปกรณ์เสริมลีดสกรู - แบบกลม - ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ
  • อุปกรณ์เสริมลีดสกรู - แบบกลม - ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 773.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกปืนจับยึดปลายเพลา - ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ - เฉพาะด้านสำหรับ ลีดสกรู มีให้เลือกพร้อมกับลูกปืนจับยึดปลายเพลา - ด้านยึดอยู่กับที่ในชุดในราคาประหยัด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MRUZ8
MRUZ10
MRUZ12
MRUZ15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ (รหัส ตลับลูกปืน/รองลื่น )
(Ø)
มิติ R
(Ø)

฿ 773.50

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1088

฿ 805.35

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101010

฿ 910.00

SCREW THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101212

฿ 1,105.65

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101515

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิด แบบกลม ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ โครงสร้าง วัสดุ ของ คลองเลื่อย สนับสนุนหน่วยสนับสนุนด้านข้างเท่านั้น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้