(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·การขายกล่องเป็นสิ่งที่คุ้ม ค่า สำหรับสินค้าคงคลังภายในองค์กรหรือสำหรับปริมาณมาก
รหัสสินค้า |
---|
BOX-NETW2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 910.00 | BOX SET^RETAINING RINGS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | 2.5 to 3.2 | 2 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนเรเดียล ทิศทาง | รูปทรง | แหวนล็อค ประเภท E | ประเภท แหวนล็อค | สะสมไว้กับ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (การแทรกตามยาว) | หน่วยขาย | กล่อง, pkg | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BOX-NETW2 ในชุด แหวนล็อค ประเภท E (กล่อง)
รหัสสินค้า |
---|
BOX-NETW1.2 |
BOX-NETW1.5 |
BOX-NETW2.5 |
BOX-NETW3 |
BOX-NETW4 |
BOX-NETW5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,001.00 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.4 to 2 | 1.2 | 1.2 | ||
฿ 1,001.00 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 | เหล็กกล้า | 2 to 2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
฿ 910.00 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 2.5 | เหล็กกล้า | 3.2 to 4 | 2.5 | 2.5 | ||
฿ 910.00 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | 4 to 5 | 3 | 3 | ||
฿ 1,183.00 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | 5 to 7 | 4 | 4 | ||
฿ 1,365.00 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | 6 to 8 | 5 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง