(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] สลักโดเวล/น็อกพิน ที่มี ความเผื่อ สูง [รูปทรง] แบบตรง / แบบขั้นบันได แบบขั้นบันได; วัสดุ: SUS304 และ SUS440C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 6 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 ฿ 16.68 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 12 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 | DOWELPIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 15 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 ฿ 9.56 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 | PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 | DOWELPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 15 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 | PINS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 ฿ 14.28 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 ฿ 13.05 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 ฿ 13.43 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | [สเตนเลส] SUS440C | |
฿ 64.62 ฿ 35.41 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 64.62 ฿ 14.70 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | [สเตนเลส] SUS440C | ||
฿ 61.03 ฿ 10.08 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 6 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 ฿ 8.28 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 ฿ 11.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 151.97 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 61.03 ฿ 12.41 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 61.03 ฿ 11.58 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 ฿ 12.37 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 61.03 | PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 61.03 ฿ 11.63 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 61.03 ฿ 10.45 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | |
฿ 61.03 ฿ 22.95 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 61.03 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | [สเตนเลส] SUS304 |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | รูปทรง สิ้นสุด | เทเปอร์ทั้งสองด้าน | เหมาะกับ ความเผื่อ | +0.01/+0.005 |
รูต๊าปเกลียว | ไม่มีให้ | ตัวระบายอากาศ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง