(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับไนลอน
ด้ามจับประตูรูปแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 105, 110 และ 117
- ความสูงรวม (mm.) : 37 และ 40
- รูปแบบการติดตั้ง : ข้อต่อเกลียวใน
- วัสดุ :
ด้ามจับ - ไนลอนเสริมใยแก้ว
เกลียว - ทองเหลือง (เกลียวหนอน)
- สี : สีดำ, สีขาว, สีส้ม และ สีแดง
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
UPFN26-105-B |
UPFN26-105-M |
UPFN26-105-R |
UPFN26-105-W |
UPFN26-110-B |
UPFN26-110-M |
UPFN26-110-R |
UPFN26-110-W |
UPFN26-117-B |
UPFN26-117-M |
UPFN26-117-R |
UPFN26-117-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | สีของมือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.55 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 105 | 37 | B (สีดำ) | |
฿ 259.84 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 105 | 37 | M (สีส้ม) | ||
฿ 259.84 ฿ 74.76 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 105 | 37 | R (สีแดง) | ||
฿ 259.84 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 105 | 37 | W (สีขาว) | |
฿ 255.78 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 40 | B (สีดำ) | |
฿ 267.96 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 40 | M (สีส้ม) | |
฿ 267.96 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 110 | 40 | R (สีแดง) | |
฿ 267.96 ฿ 62.11 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 40 | W (สีขาว) | ||
฿ 309.40 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 117 | 40 | B (สีดำ) | |
฿ 288.26 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 117 | 40 | M (สีส้ม) | |
฿ 288.26 ฿ 101.21 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 117 | 40 | R (สีแดง) | ||
฿ 288.26 ฿ 75.75 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 117 | 40 | W (สีขาว) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | ไนล่อน |
โหลดที่ยอมรับได้(N) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง