(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บานพับอลูมิเนียมกะทัดรัดที่มีทั้งแบบเคลียร์อโนไดซ์หรือแบบอโนไดซ์สีดำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หมายเลขการอัดรีด | ขายรวมชุด/ แยกชุด | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.23 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทสั้น | 5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 36 | 26 | |
฿ 307.13 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 5 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 36 | 26 | |
฿ 332.15 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทสั้น | 5 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีดำ | 36 | 26 | |
฿ 254.80 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 6 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 48 | 26 | |
฿ 342.16 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 6 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 48 | 26 | |
฿ 386.75 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 6 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีดำ | 48 | 26 | |
฿ 277.55 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 8 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 62 | 26 | |
฿ 300.30 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 8-45 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 80 | 26 | |
฿ 402.22 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 8-45 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 80 | 26 | |
฿ 445.90 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 8-45 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีดำ | 80 | 26 | |
฿ 379.47 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 8 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 62 | 26 | |
฿ 423.15 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 8 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีดำ | 62 | 26 | |
฿ 327.60 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 36 | 66 | |
฿ 442.26 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 5 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 36 | 66 | |
฿ 475.48 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบยาว | 5 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีดำ | 36 | 66 | |
฿ 404.95 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 6 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 48 | 78 | |
฿ 525.07 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 6 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 48 | 78 | |
฿ 583.31 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบยาว | 6 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีดำ | 48 | 78 | |
฿ 432.25 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 8 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 62 | 113 | |
฿ 523.25 ฿ 150.23 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 8-45 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 80 | 113 | ||
฿ 706.16 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 8-45 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 80 | 113 | |
฿ 706.16 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบยาว | 8-45 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีดำ | 80 | 113 | |
฿ 615.16 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 8 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีดำ | 62 | 113 | |
฿ 615.16 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | แบบยาว | 8 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีดำ | 62 | 113 | |
฿ 161.53 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทสั้น | 5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีใส | 36 | 26 | |
฿ 243.43 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทสั้น | 5 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีใส | 36 | 26 | |
฿ 268.45 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทสั้น | 5 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีใส | 36 | 26 | |
฿ 188.83 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทสั้น | 6 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีใส | 48 | 26 | |
฿ 276.19 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 6 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีใส | 48 | 26 | |
฿ 320.78 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทสั้น | 6 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีใส | 48 | 26 | |
฿ 202.48 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทสั้น | 8 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีใส | 62 | 26 | |
฿ 229.78 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทสั้น | 8-45 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีใส | 80 | 26 | |
฿ 331.70 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 8-45 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีใส | 80 | 26 | |
฿ 375.38 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทสั้น | 8-45 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีใส | 80 | 26 | |
฿ 304.40 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสั้น | 8 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีใส | 62 | 26 | |
฿ 348.08 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทสั้น | 8 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีใส | 62 | 26 | |
฿ 227.50 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีใส | 36 | 66 | |
฿ 342.16 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 5 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีใส | 36 | 66 | |
฿ 375.38 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบยาว | 5 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีใส | 36 | 66 | |
฿ 295.75 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 6 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีใส | 48 | 78 | |
฿ 415.87 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 6 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีใส | 48 | 78 | |
฿ 474.11 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบยาว | 6 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีใส | 48 | 78 | |
฿ 323.05 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 8 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีใส | 62 | 113 | |
฿ 377.65 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 8-45 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | อโนไดซ์สีใส | 80 | 113 | |
฿ 516.88 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 8-45 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีใส | 80 | 113 | |
฿ 560.56 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบยาว | 8-45 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีใส | 80 | 113 | |
฿ 462.28 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบยาว | 8 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | อโนไดซ์สีใส | 62 | 113 | |
฿ 505.96 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบยาว | 8 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | อโนไดซ์สีใส | 62 | 113 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บานพับแบน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6063 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง